Laag­span­nings­in­stal­latie zieken­huis volledig vernieuwd

Focus op kwali­teit, toegan­ke­lijk­heid en eenvoudig onder­houd

Het IJssel­land Zieken­huis in Capelle aan den IJssel kreeg een nieuwe laag­span­nings­in­stal­latie. De opzet van de installatie werd tegen het licht gehouden, vereen­vou­digd en geop­ti­ma­li­seerd, met een focus op kwali­teit, toegan­ke­lijk­heid en eenvoudig onder­houd in de toekomst. 


"Geza­men­lijk hebben we gewerkt aan een plan voor onder­houd en vervan­ging, met als belang­rijkste uitgangs­punt mini­male over­last en onder­bre­king voor de zorg."
jan de boer ijsselland

Jan de Boer

Hoofd tech­ni­sche dienst IJssel­land Zieken­huis



Drie nieuwe hoofd­ver­de­lers van ruim 7 meter lengte   
gefa­seerd geplaatst en aange­sloten

Feiten:

Plaats: Capelle aan den IJssel

Opdracht: Nieuwe laag­span­nings­in­stal­latie, waarbij stroom­on­der­bre­kingen onder alle omstan­dig­heden zo kort mogelijk gehouden worden, waarmee de bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit wordt geborgd. 


Project­part­ners:

IJssel­land Zieken­huis

CH Inspec­ties

Boulder Engi­nee­ring

Baars Elektro

Controlin

Croonwolter&dros

Konink­lijke Van Twist (nood­stroom­ag­ge­raat)


Logi­scher inde­ling, opti­ma­li­satie en auto­ma­ti­se­ring

De Tech­ni­sche Dienst van het IJssel­land Zieken­huis is verant­woor­de­lijk voor de gebouw­ge­bonden instal­la­ties inclu­sief het MJOP, waarin stond dat de laag­span­nings­in­stal­latie uit 1991 vervangen moest worden. “In 2015 hebben Hager en Imtech al twee nieuwe sub-hoofd­ver­de­lers geplaatst, omdat de capa­ci­teit van de nood­stroom­in­stal­latie moest worden vergroot”, vertelt Jan de Boer, Hoofd Tech­ni­sche Dienst van het IJssel­land Zieken­huis. “Ook zijn toen enkele verdelers gele­verd voor nieuw­bouw­deel N, dat onderdak biedt aan maag-, darm- en lever­zorg, diverse kantoren, een restau­rant en een nieuwe huis­art­sen­post. Een tweede opdracht was om ook de rest van de installatie te vervangen, inclu­sief een uitbrei­ding uit 2004/2005.” 

In de voor­be­rei­dings­fase is goed gekeken naar het voor­komen van inci­denten, zoals over­ver­hit­ting van de hoofd­scha­ke­laar. Ook is gekeken naar een logi­scher inde­ling en auto­ma­ti­se­ring van systeem­delen. 

Account­ma­nager Ed Kooi­j­mans van Hager was al in het begin betrokken. Samen met het bouw­team is als het ware een elek­tro­tech­ni­sche open­hart­ope­ratie uitge­voerd. Met mini­male over­last en onder­bre­king voor de zorg als uitgangs­punt. 

Twee bestaande hoofd­ver­de­lers uit 2015 werden uitge­breid en een compleet nieuwe hoofd­ver­deler werd gele­verd en gemon­teerd. Ook hebben we rail­ko­ker­ver­bin­dingen gele­verd en aange­legd tussen de hoofd­ver­de­lers en een nieuwe walaan­sluit­kast. De walaan­sluit­kast is een soort dubbele bevei­li­ging; op het moment dat ook de nood­stroom­ge­ne­ra­toren weigeren, kan op de walaan­sluit­kast plug-and-play een mobiele aggre­gaat aange­sloten worden. 


Eigen werk­plaats

Snel­heid, flexi­bi­li­teit en perfecte afstem­ming

Ook heeft Hager een SCADA-verdeler gele­verd en geïn­stal­leerd, waarin de bestu­rings­com­po­nenten zijn geïn­te­greerd. De SCADA-verdeler is direct naast de toegangs­deur gepo­si­ti­o­neerd en beschikt over een groot scherm waarop (tech­ni­sche) mede­wer­kers eenvoudig de actuele bedrijfs­si­tu­atie kunnen aflezen. Hier­door kan direct worden inge­grepen bij cala­mi­teiten.

 

Alle panelen zijn gebouwd in de werk­plaats van Hager in Coevorden. De Hager-project­leider heeft in een vroeg stadium afstem­ming met het werk­plaats­team gezocht. Zo werd een oplossing gevonden om een bestaande verdeler, die tegen een kolom was geplaatst, toch aan die kant uit te breiden. Een zeer uitda­gende klus, waarbij de zware verdeler 15 cm naar voren werd geschoven.

 

In totaal hebben we drie nieuwe verdelers van ruim 7 meter lengte gele­verd, die gefa­seerd zijn geplaatst en aange­sloten. In een draaiend zieken­huis kun je uiter­aard niet zomaar de stroom­voor­zie­ning uitscha­kelen. De meeste werk­zaam­heden werden uitge­voerd in de avonden en week­enden, zodat er zo min mogelijk over­last voor de zorg was. Een school­voor­beeld van goede samen­wer­king.

 




Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Ook in zorg­in­stel­lingen zit
een tech­nisch Hager-hart

project ijsselland onderhoud

Onder­houd aan installatie IJssel­land zieken­huis Capelle a/d IJssel

project saxenburgh

PLC-bestu­ring bij Saxen­bugh Medisch Centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinder­on­co­logie in Utrecht