Flexibel railkokersysteem voor fabriek

Euro Caps fabriek toekomst­be­stendig met railkoker

Flexibel ener­gie­sys­teem voor eenvoudig aan te passen machi­ne­park 

Euro Caps uit Rotterdam maakt een flinke groei door. Momen­teel rollen er 1,5 miljard koffie­cap­sules per jaar van de band. De tweede fabriek in Rotterdam (uit 2016) werd recent uitge­breid met een produc­tiehal van ca. 3.600 m2, een hoog­bouw­ma­ga­zijn van ca. 2.000 m2 en een distri­bu­tie­ruimte van ca. 2.000 m2.


Flexibele ener­gie­dis­tri­butie 
gericht op de toekomst


Feiten:

Plaats: Rotterdam

Opdracht: laag­span­nings­in­stal­latie voor nieuwe fabriekshal, waarbij in de toekomst gemak­ke­lijk uitbrei­dingen mogelijk zijn 



Project­part­ners:

Opdracht­gever: Euro Caps

Installateur: Van den Dool

Monta­ge­partner: Hop Noord B.V.

 

"In de toekomst kunnen eenvoudig machines worden toege­voegd, verplaatst en/of vervangen, zonder voedings­ka­bels te hoeven trekken."

 
Lees meerInklappen

Van den Dool is huis­in­stal­la­teur van Euro Caps voor alle elek­tro­tech­ni­sche instal­la­ties. “Wij zijn als installateur door hoofd­aan­nemer Spee­bouw bij de nieuw­bouw van Euro Caps betrokken en hebben de complete licht- en kracht­in­stal­la­ties, (camera)bevei­li­ging, brand­meld­in­stal­la­ties en data­voor­zie­ningen verzorgd”, vertelt Arco Schouten, Opera­ti­o­neel Direc­teur bij Van den Dool. “Voor de engi­nee­ring en leve­ring van de ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen in de produc­tiehal hebben wij de samen­wer­king gezocht met Hager.”

 

Hager is gespe­ci­a­li­seerd in elektrische oplossingen voor ener­gie­dis­tri­butie, kabel­ma­na­ge­ment, gebouw­au­to­ma­ti­se­ring en schakelmateriaal en al meer dan 20 jaar een vaste partner van Van den Dool, bena­drukt Schouten. “Onder andere vanwege de korte lijnen én hoge betrouw­baar­heid van de systemen. Boven­dien kon Hager de verdeel­kasten voor dit project leveren in combi­natie met rail­ko­kers. Hier­door is Euro Caps verze­kerd van een opti­male flexi­bi­li­teit, terwijl wij profi­teren van alle voor­delen van één fabri­caat, één aanspreek­punt en één garan­tie­partij voor het complete ener­gie­ver­deel­sys­teem.”

 

Flexibele ener­gie­ver­de­ling

‘In de toekomst kunnen eenvoudig machines worden toege­voegd, verplaatst en/of vervangen, zonder dat opnieuw voedings­ka­bels getrokken hoeven worden’ Flexibele ener­gie­ver­de­ling “In dit project is gekozen voor één centrale hoofd­ver­deel­kast en drie onder­ver­de­lers”, vertelt Chris Louw­rier, Account­ma­nager bij Hager. “Elke onder­ver­deler is aange­sloten op een railkoker van 75 meter en met een stroom­sterkte van 800 Ampère. Vanaf de rail­ko­kers worden alle produc­tie­ma­chines van Euro Caps gevoed.” Dankzij de rail­ko­kers kan om de drie meter een aftak­kast gemon­teerd worden. “Hier­door wordt een zeer flexibele ener­gie­ver­de­ling geborgd”, bena­drukt Martwin de Man, Project­leider bij Hager. “Omdat Van den Dool op iedere plek in het gebouw machines kan aansluiten, kon de inde­ling van de produc­tiehal tot op het aller­laatste moment nog gewij­zigd worden. En ook in de toekomst kunnen eenvoudig machines worden toege­voegd, verplaatst en/ of vervangen, zonder dat opnieuw voedings­ka­bels getrokken hoeven worden. Op termijn kan dit tot flinke kosten­be­spa­ringen leiden.”

 

Uitste­kende wissel­wer­king, snelle uitvoe­ring

De opdracht voor Euro Caps startte met een idee van het bouw­team. “Op basis van dit idee hebben wij een eerste prijs­in­di­catie gemaakt”, vertelt Louw­rier. “Daarna ging het snel. Na akkoord door de opdracht­gever hebben wij samen met project­leider William Mulder van Van den Dool het ontwerp, de engi­nee­ring en de plan­ning opge­pakt. Wat verwachten we van elkaar? Waar liggen kansen en risico’s? Zijn er zaken waarmee we reke­ning moeten houden? Hierbij is ook Martwin de Man aange­haakt. Waar onze monta­ge­partner Hop Noord B.V. de montage van het ener­gie­sys­teem heeft verzorgd, hebben William en Martwin de project­lei­ding vanuit resp. Van den Dool en Hager voor hun reke­ning genomen. Deze aanpak én wissel­wer­king stond garant voor een snelle en soepele uitvoe­ring. In slechts drie weken zijn alle rail­ko­kers gemon­teerd.”

De rail­ko­kers zijn opge­hangen aan pendels, vertelt Louw­rier. “Vanwege de hoogte van de hal hebben wij besloten om de rail­ko­kers zes meter onder het plafond te monteren, op een hoogte van ruim zeven meter vanaf vloer­ni­veau. Hier­door kan Van den Dool in de toekomst eenvoudig en met behulp van een hoog­werker nieuwe aftak­kasten monteren en/of bestaande aftak­kasten verwij­deren of verplaatsen. Omdat de rail­ko­kers aan lange pendels hangen, bestaat de kans dat ze tijdens deze werk­zaam­heden gaan zwenken. Om dit te onder­vangen, zijn starre verbin­dingen aan het ophang­sys­teem toege­voegd.” De Man: “Net voor de inbe­drijf­stel­ling hebben wij de isola­tie­weer­stand en conti­nu­ï­teit van alle span­nings­rails gemeten. Boven­dien is een foto­re­por­tage gemaakt en gedeeld van hoe alle koppe­lingen zijn gemaakt, op moment gezet én afge­lakt. Vervol­gens is het complete systeem gecer­ti­fi­ceerd opge­le­verd aan de installateur.” 

 



Benieuwd naar de Hager Power Station?


Lees het artikel uit Installatie & Bouw maga­zine


Deze projecten hebben een
Hager-hart

project oegema buitenaanzicht

Installatie voor duizenden zonne­pa­nelen bij DC van Oegema

project bloom verdeler

Robuuste hoofd­ver­deler voor DC van Bloom in De Kwakel

project boskalis railkoker

Rail­ko­ker­aan­slui­ting bij pand Boskalis in Papen­drecht