Flexibel en slim vorm­ge­geven: onze plint­goot.

Razend­snel reno­veren met de SL-plint­goot.


Energie-, data- en multi­media-aanslui­tingen in een woning, prak­tijk­ruimte of hotel­kamer breng je flexibel en zonder rommel aan in een opbouw­fase op de plint. Een toekom­stige wijzi­ging of uitbrei­ding is zo gedaan.

vision groepenkast

De mooie opbouw­in­stal­latie:
plint­goot­sys­teem SL

Elke aansluiting op de juiste plek

Onze producten zijn niet zomaar 'slim'. Tijdens de ontwik­ke­ling betrekken we instal­la­teurs bij het ontwerp. Tot in de kleinste details. Zo zijn we er zeker van dat onze oplossingen niet alleen veilig zijn en opti­maal pres­teren, maar zorgen we er ook voor dat ieder product eenvoudig en snel te monteren is door instal­la­teurs. Flexi­bi­li­teit staat daarbij voorop. Onze plint­goten voelen zich dan ook in elke ruimte en elk project thuis. En, het oog wil ook wat, daarom besteden we veel aandacht aan het design. Onze plint­goten vormen zo een oogstre­lende aanvul­ling op ieder inte­rieur. 

icoon verdeler

Ontwerp

Van aanslui­tingen voor energie en data tot geïn­te­greerde bewe­gings­mel­ders. De SL-plint­goot geeft met zijn door­dachte ontwerp een snelle opwaar­de­ring van elke ruimte. 

Installatie

Maxi­male ruimte voor kabel­door­voer. Verstel­bare hoeken. En een univer­seel eind­stuk om je opbouw­in­stal­latie netjes af te maken. Ons systeem is meer dan compleet.

 

Design

Meer­dere kleuren en diverse hout­des­sins laten de plint­goot perfect aansluiten op elke ruimte. Veran­deren? Plaats simpelweg nieuwe afdek­kappen en deksels. 


Bekijk SL plint­goot in de nieuwe kleur wit RAL 9016


Plint­goot met gere­cy­cled materiaal

We hebben de CO₂-balans verbe­terd door mini­maal 30% gere­cy­clede materialen toe te passen. Hier­door hebben we het gebruik van primaire grond­stoffen vermin­derd en de milieu-impact van het product verlaagd. Tege­lij­ker­tijd zijn alle bekende func­ti­o­na­li­teiten en voor­delen van de tehalit SL onge­wij­zigd behouden gebleven.

 

Aan de plint­goot zelf is alleen het uiter­lijk aange­past. Daarom is het gere­cy­clede materiaal uitslui­tend toege­past in niet-zicht­bare onder­delen, zoals bijvoor­beeld de onzicht­bare, aan de wand gemon­teerde bodem­pro­fiel als onder­deel van de plint­goot. Daar­naast is het ook alleen gebruikt in plint­goot­af­dek­kingen met een deco­r­af­wer­king.

 

Exacte infor­matie over het aandeel gere­cy­cled materiaal en de CO₂-balans is terug te vinden in de arti­kel­lijst hier­onder.



Bekijk het SL plint­goot­sys­teem in werking

00:00


hager product: plint nachtverlichting

Nacht­rou­te­ver­lich­ting
op de plint

Creëer een veilige route in een hand­om­draai

Hotels, kantoren en andere utili­teits­ge­bouwen moeten veilig­heid bieden aan elke gebruiker. Onze SL-plint­goot is eenvoudig uit te bouwen met diverse acces­sores. Met een  warm­witte ledstrip maak je van een donkere gang een comfor­ta­bele en veilige plek.


De moge­lijk­heden
van het SL plint­goot­sys­teem

Kleuren, maten en aansluit­punten

Reno­veren zonder rommel? Dat kan. De beves­ti­ging van de aansluit­punten is volledig afhan­ke­lijk van de achter­wand. Het monteren ervan kan zonder gaten te boren in de muur. 

hager-product: sl led

Speciale deksels maken het af

Naast het stan­daard­deksel, kun je ook kiezen voor een opaal­witte door­schij­nende strip die geschikt is voor led. Oneffen vloer? Kies voor een deksel met flex­rand. 

hager-product: sl aansluitingen

Flexibele aanslui­tingen

De outlet voor de plint­goot bestel je in drie delen. Je begint bij het frame, kiest een afdekkap in de gewenste kleur en inbouw­scha­kel­ma­te­riaal in wit, zwart of alu. 

hager-product: sl outlet

Kies voor de juiste combi­natie

Het aansluit­punt stel je zelf samen tot maxi­maal 90 mm. Daarin zijn ontel­bare combi­na­ties mogelijk.

hager-product: sl klapmechanisme

Ruimte door klap­me­cha­nisme

Een handig klap­me­cha­nisme zorgt voor meer aansluit­ruimte voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal. Ook voor­be­draden kan dankzij de Wago-connector. 

hager-product: sl hulpstuk

Handige hulp­stukken

Met pas-, eind- en hoek­stukken maak je de installatie af. De hoek­stukken zijn in hoek verstel­baar voor een nette aansluiting met haakse hoeken. 


Onze plint­goot in de prak­tijk

Moderne lofts in voor­ma­lige Philips-panden op Strijp-S

Maar liefst 288 huur­wo­ningen moesten er worden gebouwd in twee monu­men­tale kantoor­panden die ooit Philips toebe­hoorden. Toekom­stige bewo­ners van de lofts mochten hun huur­wo­ning zelf indelen. Het SL-plint­goot­sys­teem bleek hier de perfecte oplossing door zijn flexi­bi­li­teit.
hager product: plintkanaal strijp-s

SL-plint­goot in de e-catalogus

Er is meer te ontdekken

Specificaties, hulp­stukken, kleuren: in onze online catalogus vind je alle vari­anten terug van de SL-plint­goot. Zo maak je gega­ran­deerd de juiste keuze voor je project. 

hager-product: sl plintgoot

Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder

Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!