Ecoline schakelmateriaal: Eenvou­dige installatie. Moei­lijk te evenaren.

Ecoline is al jaren het favo­riete schakelmateriaal voor kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen van Hager. Ontworpen voor een snelle, eenvou­dige en veilige installatie in o.a. kantoren, commer­ciële gebouwen en open­bare ruimtes. Ontdek nu ook de ecoli­ne45! 

2S2A5493


Het Ecoline programma bestaat uit contact­dozen, schakelmateriaal en componenten voor data­tech­niek / multi­media.

ecoline1

Ecoline contact­dozen

Ecoline is speciaal ontworpen voor snelle installatie in Hager wandgoten en zuilen met een deksel­breedte van 80mm. Ecoli­ne45 gebruik je in smalle ener­gie­zuilen met een deksel van 45mm en in vloer­op­los­singen.

De modu­laire contact­dozen leveren een flinke tijds­winst op: Je klikt ze eenvoudig vast. Stroom sluit je super snel aan met Wago Winsta connec­tors. Klik de mooie afdekramen met of zonder tekst­veld erop en de stoom­voor­zie­ning is al klaar!

Zo werk je snel, effi­ciënt en verlaag je de kans op faal­kosten.
ecoline2

Schakelmateriaal en data­tech­niek

Een grijze inbouw­doos voor scha­ke­laars en een grijze monta­ge­ring voor data­tech­niek en commu­ni­catie.

Of je nu een wissel­scha­ke­laar of serie-scha­ke­laar, een impuls­drukker, RJ45, of HDMI nodig hebt, instal­leer het netjes en eenvoudig met Ecoline materiaal.

Modu­laire afdekramen en centraal­platen maken het geheel netjes af.

ecoline3

Koppel­baar

Kies uit twee­vou­dige en drie­vou­dige Ecoline contact­dozen. Heb je meer stroom­punten naast of onder elkaar nodig? Klik ze gewoon aan elkaar! Beka­be­ling van de afzon­der­lijke contact­dozen is dan niet nodig: nog meer tijds­winst tov tradi­ti­o­neel beka­belen!

ecoline5

Nieuw­bouw en reno­vatie

Toepas­baar in kantoren, gezond­heids­zorg, scholen, open­bare ruimtes en retail. In nieuw­bouw en reno­vatie. Bij reno­va­tie­pro­jecten worden vaak wand­op­los­singen en verti­cale oplossingen in de vorm van zuilen gezocht, bij nieuw­bouw loopt de stroom­voor­zie­ning vaak via een vloer­op­los­sing.

ecoline4

Verkort je installatie

Geen tijd­ro­vende bedra­ding voor de stroom­voor­zie­ning met het Ecoline Plug & Play-systeem. Dankzij de Wago Winsta connec­tors en schroef­loze installatie is iedere klus zo gepiept. Ideaal, zeker in tijden met perso­neels­te­korten in de tech­ni­sche sector!

Wil je liever tradi­ti­o­neel beka­belen? Ook dat kan met Ecoline.


NIEUW! Ecoli­ne45

De voor­delen van Ecoline zijn nu ook beschik­baar in klei­nere afme­tingen, de Ecoli­ne45-serie. Deze gebruik je in smalle ener­gie­zuilen met een deksel van 45mm en in vloer­op­los­singen.


Ecoli­ne45 contact­dozen

Verkrijg­baar in verkeerswit, grafiet­zwart, alulook, rood, groen en blauw. Enkel­voudig en twee­voudig met stekerstand 33o en 66o, drie­voudig met stekerstand 33o. Vast­klikken, aansluiten en klaar!


Ecoli­ne45 Scha­ke­laars, RJ45, media, blind­plaatjes, koppel­stuken en conne­cors

Een compleet aanbod voor zuilen en vloer­op­los­singen met  afme­ting 45x45mm.

hager-product-beauty-pic-gt55-ecoline45-021-multisocket-schuko-8192x5464px-DMCX-en-04-2026

Inspi­ratie en hulp

2S2A5515

Erva­ring van één van onze klanten

 

Wand­goot­sys­teem- confi­gu­rator

 

BR & Ecoline bestel­hulp

 

Toepas­singen

ecoline6

Ecoline voor gebruik in Hager kabel­ma­na­ge­ment­pro­ducten met een deksel­breedte van 80mm: Wandgoten, vloer­zuilen en span­zuilen

ecoline1

Ecoli­ne45 gebruik je in Hager kabel­ma­na­ge­ment­pro­ducten met een deksel­breedte van 45mm


Meer weten over onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen?