Okvir, gallery, 2 modula, tamni kamen WXP4402
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 19 dostupni proizvodi -
Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par) 10 dostupni proizvodi -
Kutija za antensku utičnicu 8 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 13 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Izlaz za utičnicu
- Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par)
- Kutija za antensku utičnicu
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače
- Slijepi poklopac
- Nosač/ploča
- Izlaz za kablove
- Pribor/rezervni dijelovi za prekidače
- Kontrolni element/maska za prekidače
- Držač za modularne uređaje prekidača
- NŽ adapter za prekidače
- Prekidači
- Sobni termostat
- Informacijski svjetlosni signal za prekidače
- USB napajanje
- Taster/prekidač za žaluzine
- Taster/prekidač
- Touch senzor za bus sistem
- Senzor pokreta za bus sistem
- Senzor pokreta/prisustva kompletan
- Dimer
- Kontrolna jedinica za žaluzine
-
WXF160TUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, titanij
-
WXF462RUtičnica, Izrael standard, crvena
-
WXF462NUtičnica, Izrael standard, crna
-
WXF462BUtičnica, Izrael standard, čista bijela
-
WXF165DUtičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, krem
-
WXF191BUtičnica, gallery, (Britanski standard) čista bijela
-
WXF191NUtičnica, gallery, (Britanski standard) crna
-
WXF191TUtičnica, gallery, (Britanski standard) titanij
-
WXF105Utičnica, gallery, renoviranje, 2P+E
-
WXF165BUtičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, čista bijela
-
WXF165NUtičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, crna
-
WXF165TUtičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, titanij
-
WXF160BUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, čista bijela
-
WXF160DUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, krem
-
WXF160EUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, narandžasta
-
WXF160NUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, crna
-
WXF160RUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, crvena
-
WXF160VUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena
-
WXF462TUtičnica, Izrael standard, titanij
-
WXF232Mrežna utičnica RJ45, cat.6 STP 2M, gallery, 45°
-
WXF231Mrežna utičnica RJ45, cat.6 FTP 2M, gallery, 45°
-
WXF230Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP 2M, gallery, 45°
-
WXF226Mrežna utičnica RJ45, cat.6 STP, gallery
-
WXF225Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP, gallery
-
WXF224Mrežna utičnica RJ45, cat.6 FTP, gallery
-
WXF222Mrežna utičnica RJ45, cat.5E FTP, gallery
-
WXF221Mrežna utičnica RJ45, cat.5E UTP, gallery
-
WXF240TV+RJ45 Cat.6 utičnica, 2M, gallery
-
WXF228Mrežna utičnica RJ45 cat.6A STP, gallery
-
WXF259TV + FM dupla utičnica tip F, 2M, gallery, završna
-
WXF258TV utičnica tip F, 2M, gallery, završna
-
WXF257TV + FM + SAT utičnica, 2M, gallery, završna 2 ulaza
-
WXF256TV + FM + SAT utičnica, 2M, gallery, završna 1 ulaz
-
WXF254TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB
-
WXF253TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna
-
WXF251TV utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB
-
WXF250TV utičnica, 2M, gallery, završna
-
WXF644USB 3.0 utičnica, gallery, prolazna
-
WXF642USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema
-
WXF625Utičnica za zvučnike, gallery
-
WXF624Utičnica XLR muška, gallery
-
WXF623Utičnica XLR ženska, gallery
-
WXF622Utičnica džek 3, 5 audio, keystone, gallery
-
WXF621RCA audio utičnica, gallery, vijčana klema
-
WXF646Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip LC
-
WXF645Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip SC
-
WXF641SUB-D15(VGA)+džek 3, 5 audio, gallery, vijčana klema
-
WXF633HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna
-
WXF631RCA audio/video utičnica, 2M, gallery, vijčana klema
-
WXF200Telefonska utičnica T, 2M, gallery
-
WXD253TMaska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD112BMaska za USB utičnicu za punjenje, gallery, čista bijela
-
WXD240NMaska za TV+RJ45 utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD240TMaska za TV+RJ45 utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD251BMaska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela
-
WXD251DMaska za TV utičnicu 2M, gallery, krem
-
WXD251NMaska za TV utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD251TMaska za TV utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD253BMaska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, čista bijela
-
WXD253DMaska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, krem
-
WXD253NMaska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD112TMaska za USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij
-
WXD256BMaska za TV+FM+SAT utičnicu 2M, gallery, čista bijela
-
WXD256DMaska za TV+FM+SAT utičnicu 2M, gallery, krem
-
WXD256NMaska za TV+FM+SAT utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD256TMaska za TV+FM+SAT utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD259BMaska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela
-
WXD259DMaska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, krem
-
WXD259NMaska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD259TMaska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXA012Svjetlosna traka za okvir 2P 230V, gallery, čista bijela
-
WXA011Svjetlosna traka za okvir 1P 12/24V, gallery, čista bijela
-
WXA010Svjetlosna traka za okvir 1P 230V, gallery, čista bijela
-
WXA699Indikator/lokator, 250V, gallery, bijela
-
WXA696Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, crvena
-
WXA695Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, bijela
-
WXA693Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena
-
WXA692Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
-
WXA691Indikator/lokator, 230V, gallery, crvena
-
WXA690Indikator/lokator, 230V, gallery, plava
-
WXD005DTipka, gallery, potezna, krem
-
WXD316TMaska za termostat podnog grijanja, galllery, titanij
-
WXD301BTipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
-
WXD301DTipke za taster za žaluzine, gallery, krem
-
WXD301NTipke za taster za žaluzine, gallery, crna
-
WXD301TTipke za taster za žaluzine, gallery, titanij
-
WXD050BMaska za senzor pokreta, gallery, čista bijela
-
WXD050DMaska za senzor pokreta, gallery, krem
-
WXD050NMaska za senzor pokreta, gallery, crna
-
WXD050TMaska za senzor pokreta, gallery, titanij
-
WXD005BTipka, gallery, potezna, čista bijela
-
WXD055TMaska za odlagač kartice, gallery, titanij
-
WXD005NTipka, gallery, potezna, crna
-
WXD005TTipka, gallery, potezna, titanij
-
WXD105BMaska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, čista bijela
-
WXD105DMaska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, krem
-
WXD105NMaska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, crna
-
WXD105TMaska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, titanij
-
WXD055BMaska za odlagač kartice, gallery, čista bijela
-
WXD055DMaska za odlagač kartice, gallery, krem
-
WXF615TPrekidač na ključ, 2-položajni 2M, gallery, titanij
-
WXF055Odlagač hotelske kartice, gallery
-
WXF005Prekidač, potezni, jezgro, gallery, 2M
-
WXF010Križni prekidač, 2M, gallery
-
WXF008Prekidač, 2P, 10A, jezgro, gallery, 2M
-
WXF001Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M
-
WXF023Taster, jezgro, gallery, 2M
-
WXF003Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M
-
WXF615BPrekidač na ključ, 2-položajni 2M, gallery, čista bijela
-
WXF615DPrekidač na ključ, 2-položajni 2M, gallery, krem
-
WXF615NPrekidač na ključ, 2-položajni 2M, gallery, crna
-
WXF611Stop prekidač na okretanje 1/4 u slučaju nužde, gallery, 2M
-
WXF616BPrekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, čista bijela
-
WXF616DPrekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, krem
-
WXF616NPrekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, crna
-
WXF616TPrekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, titanij
-
WXF617BPrekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, izvlačiv u 0 položaju, čista bijela
-
WXF617DPrekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, izvlačiv u 0 položaju, krem
-
WXF617NPrekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, izvlačiv u 0 položaju, crna
-
WXF617TPrekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, izvlačiv u 0 položaju, titanij
-
WXT306KNX taster, 6-struki, gallery
-
WXT312KNX taster, 2-struki LED, gallery
-
WXT304KNX taster, 4-struki, gallery
-
WXT322KNX taster, 2-struki LED + IR, gallery
-
WXT316KNX taster, 6-struki LED, gallery
-
WXT324KNX taster, 4-struki LED + IR, gallery
-
WXT314KNX taster, 4-struki LED, gallery
-
WXT302KNX taster, 2-struki, gallery
-
WXF092Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 2-struki
-
WXF094Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 4-struki
-
WXF096Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 6-struki
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Broj:1
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC), Kamen
-
Visina87,70 mm
-
Širina92 mm
-
Dubina9,30 mm
-
Broj jedinica horizontalno1
-
Broj jedinica vertikalno1
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP4402
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXP4402
Okvir, 1-struki, gallery, crni kamen
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Otkrijte više o ovom programu proizvoda
-
5
-
1
WXP4813Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sivo drvo -
2
WXP4713Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, hrast -
3
WXP4613Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, bakar aluminij -
4
WXP4513Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antique aluminij -
5
WXP4413Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, crni kamen