Maska za senzor pokreta, gallery, crna • WXD050N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Tipke/maske
  • WXD050N

Maska za senzor pokreta, gallery, crna

WXD050N

  • Preki­dači i utič­nice

Maska za senzor pokreta, gallery, crna WXD050N

EAN
3250617196062
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
WXT501
WXT501
Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 1,10m
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXT505
WXT505
Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 2,20m
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF051
WXF051
Senzor pokreta, gallery, 3 žice
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF052
WXF052
Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF054
WXF054
Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Jet crna
  • RAL kod
    9005
  • Obrada povr­šine
    Satenska završna obrada
  • Mate­rijal
    Poli­kar­bonat (PC)
  • Obrada
    Laki­rano
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
Oprema
  • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    ‌Hager gallery

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-11-13
PDF
434,68 kB
REACH declaration WXD050N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD050N (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXD050N  | Hager

    Slika proizvoda WXD050N

  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2022-03-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2022-03-07

    PDF
    213,31 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXD000B - Tipka, gallery, 2M, čista bijela
    WXD000B
    Tipka, gallery, 2M, čista bijela
  • 2
    WXD000D - Tipka, gallery, 2M, krem
    WXD000D
    Tipka, gallery, 2M, krem
  • 3
    WXD000H - Tipka, gallery, 2M, čista bijela
    WXD000H
    Tipka, gallery, 2M, čista bijela
  • 4
    WXD000N - Tipka, gallery, 2M, crna
    WXD000N
    Tipka, gallery, 2M, crna
  • 5
    WXD000T - Tipka, gallery, 2M, titanij
    WXD000T
    Tipka, gallery, 2M, titanij

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina