The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • WXF051
    Jezgro senzora pokreta, 3 žice sa podesivim uglom detekcije do 180°, 2 modula za gallery program prekidača i utičnica. Jezgro se kombinuje sa maskom za senzor pokreta WXD050x, nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
    EAN
    3250617192866
    Pakovanje
    1 Komad
    • gallery - Meha­nizmi
    • lumina intense - senzori pokreta
    • lumina soul - senzori pokreta
    • Zidni senzori
    • Vidjeti više

    Senzor pokreta, gallery, 3 žice, 2 modula WXF051

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta, gallery, 3 žice, 2 modula

    WXF051

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Prelazni adapter za preki­dače 3 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 112 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Prelazni adapter za preki­dače
    • WL2520

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL2522

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, srebrni

      0,00 €  / *
    • WL2523

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, crni

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • WXD050N

      Maska za senzor pokreta, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WL5150

      Okvir 5-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5140

      Okvir 4-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5130

      Okvir 3-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5120

      Okvir 2-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5250

      Okvir 5-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5240

      Okvir 4-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5230

      Okvir 3-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5220

      Okvir 2-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5010

      Okvir 1-struki, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WXP9904

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXP9902

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antibakterijski, bijela

      0,00 €  / *
    • WXD050B

      Maska za senzor pokreta, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXD050D

      Maska za senzor pokreta, gallery, krem

      0,00 €  / *
    • WXP0202

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0102

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0104

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0134

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0034

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXP0204

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, crna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Ugao detek­cije
      180 - 180
    • Vrsta senzora
      Senzor pokreta
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      90 - 180
    Postavke
    • Mini­malni radni ciklus
      0,20 s
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      Da
    • Osjet­lji­vost odziva može se prila­go­diti
      Da
    • Isklju­či­vanje vrijeme zadrške
      0
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      0
    Rasvjeta
    • Osjet­lji­vost foto­će­lija
      5 - 1.000 lx
    Funk­cije
    • Funk­cija učenja za odzivnu vrijed­nost svje­tline
      Da
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Dimen­zije
    • Širina
      45 mm
    • Ugra­đena dubina
      28,20 mm
    • Visina nakon ugradnje
      1,10 - 1,10 m
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Oprema
    • C opte­re­ćenje
      Da
    • Ulaz za tran­sfos­ta­nicu
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    • Moguća montaža na strop
      Ne
    Elek­trična struja
    • Uprav­ljačka struja
      1,30 - 1,30 mA
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      12 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      8 m

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXF051
    PDF
    RoHS report WXF051
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF051  | Hager

      Slika proizvoda WXF051

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF051  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF051

      Senzor pokreta, gallery, 3 žice

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01)  | Hager

      Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-01-28

      PDF
      1,50 MB
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2023-10-06

      PDF
      315,93 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF473N - Trostruka Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, crna
      WXF473N
      Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crna
    • 2
      WXF005 - Prekidač 10 A, potezni, jezgro, gallery, 2 modula
      WXF005
      Prekidač, potezni, jezgro, gallery, 2M
    • 3
      WXF055 - Odlagač hotelske kartice, gallery, 2 modula
      WXF055
      Odlagač hotelske kartice, gallery
    • 4
      WXF010 - Prekidač, križni 10 A, jezgro, gallery, 2 modula
      WXF010
      Križni prekidač, 2M, gallery
    • 5
      WXF472B - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, čista bijela
      WXF472B
      Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, čista bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina