Okvir, gallery, 4 modula, 71 mm, plastika, titanij mat WXP0104
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Jezgro utičnice s poklopcem 11 dostupni proizvodi -
Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par) 12 dostupni proizvodi -
Kutija za antensku utičnicu 8 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 4 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Jezgro utičnice s poklopcem
- Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par)
- Kutija za antensku utičnicu
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Nosač/ploča
- Izlaz za kablove
- Utičnica za zvučnik
- Utičnica za modularni džek
- RCA i s-Video utičnica
- Centralni element za odlagač hotelske kartice
- Centralni element za utičnicu
- Centralni element za prekidač/taster
- Centralni element za senzor pokreta
- Dodirna tipka za bus sistem
- Centralni element za dimer
- VGA utičnica
- HDMI utičnica
- Jezgra utičnica
- Modularna utičnica
- Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače
- Sobni termostat
- Informacijski svjetlosni signal za prekidače
- USB napajanje
- Prekidač
- Taster/prekidač za žaluzine
- Taster/prekidač
- Potezni (pullcord) prekidač
- Odlagač hotelske kartice
- Touch senzor za bus sistem
- Senzor pokreta za bus sistem
- Centralna ploča/tipka za taster
- Senzor pokreta/prisustva kompletan
- Dimer
- Centralni element za sobni termostat
- Kontrolna jedinica za žaluzine
- Držač za modularne uređaje prekidača
-
WXF160VUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena
-
WXF160TUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, titanij
-
WXF160RUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, crvena
-
WXF160NUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, crna
-
WXF160EUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, narandžasta
-
WXF160DUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, krem
-
WXF160BUtičnica Schuko, gallery, 2P+E, čista bijela
-
WXF165TUtičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, titanij
-
WXF165NUtičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, crna
-
WXF165BUtičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, čista bijela
-
WXF165DUtičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, krem
-
WXF231Mrežna utičnica RJ45, cat.6 FTP 2M, gallery, 45°
-
WXF230Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP 2M, gallery, 45°
-
WXF225Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP, gallery
-
WXF224Mrežna utičnica RJ45, cat.6 FTP, gallery
-
WXF222Mrežna utičnica RJ45, cat.5E FTP, gallery
-
WXF221Mrežna utičnica RJ45, cat.5E UTP, gallery
-
WXF240TV+RJ45 Cat.6 utičnica, 2M, gallery
-
WXF228Mrežna utičnica RJ45 cat.6A STP, gallery
-
WXF226Mrežna utičnica RJ45, cat.6 STP, gallery
-
WXF233 -
WXF228B50Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP, gallery, 50 komada
-
WXF232
-
WXF259TV + FM dupla utičnica tip F, 2M, gallery, završna
-
WXF258TV utičnica tip F, 2M, gallery, završna
-
WXF257TV + FM + SAT utičnica, 2M, gallery, završna 2 ulaza
-
WXF256TV + FM + SAT utičnica, 2M, gallery, završna 1 ulaz
-
WXF254TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB
-
WXF253TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna
-
WXF251TV utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB
-
WXF250TV utičnica, 2M, gallery, završna
-
WXD253TMaska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD112BMaska za USB utičnicu za punjenje, gallery, čista bijela
-
WXD240NMaska za TV+RJ45 utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD240TMaska za TV+RJ45 utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD251BMaska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela
-
WXD251DMaska za TV utičnicu 2M, gallery, krem
-
WXD251NMaska za TV utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD251TMaska za TV utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD253BMaska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, čista bijela
-
WXD253DMaska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, krem
-
WXD253NMaska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD112TMaska za USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij
-
WXD256BMaska za TV+FM+SAT utičnicu 2M, gallery, čista bijela
-
WXD256DMaska za TV+FM+SAT utičnicu 2M, gallery, krem
-
WXD256NMaska za TV+FM+SAT utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD256TMaska za TV+FM+SAT utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD259BMaska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela
-
WXD259DMaska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, krem
-
WXD259NMaska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, crna
-
WXD259TMaska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, titanij
-
WXD102DMaska za utičnicu 2P, gallery, krem
-
WXD103DMaska za utičnicu 2P+E sa indikacijom, gallery, krem
-
WXD100VMaska za utičnicu 2P+E, gallery, zelena
-
WXD102TMaska za utičnicu 2P, gallery, titanij
-
WXD100EMaska za utičnicu 2P+E, gallery, narandžasta
-
WXD103TMaska za utičnicu 2P+E sa indikacijom, gallery, titanij
-
WXD103BMaska za utičnicu 2P+E sa indikacijom, gallery, čista bijela
-
WXD101BMaska za utičnicu 2P+E sa poklopcem, gallery, čista bijela
-
WXD100HMaska za utičnicu 2P+E, gallery, čista bijela
-
WXD103HMaska za utičnicu 2P+E sa indikacijom, gallery, čista bijela
-
WXD100RMaska za utičnicu 2P+E, gallery, crvena
-
WXD105TMaska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, titanij
-
WXD102BMaska za utičnicu 2P, gallery, čista bijela
-
WXD102NMaska za utičnicu 2P, gallery, crna
-
WXD100BMaska za utičnicu 2P+E, gallery, čista bijela
-
WXD100DMaska za utičnicu 2P+E, gallery, krem
-
WXD103NMaska za utičnicu 2P+E sa indikacijom, gallery, crna
-
WXD100NMaska za utičnicu 2P+E, gallery, crna
-
WXD105BMaska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, čista bijela
-
WXD105DMaska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, krem
-
WXD300DTipke za prekidač za žaluzine, gallery, krem
-
WXD080BTipka za bluetooth upravljanje žaluzinama, gallery, čista bijela
-
WXD003TTipka za ventilaciju, gallery, 2M, titanij
-
WXD004BTipka, gallery, sa 0-1 oznakom 2M, čista bijela
-
WXD004DTipka, gallery, sa 0-1 oznakom 2M, krem
-
WXD004NTipka, gallery, sa 0-1 oznakom 2M, crna
-
WXD004TTipka, gallery, sa 0-1 oznakom 2M, titanij
-
WXD010BTipka, gallery, 1M, čista bijela
-
WXD010NTipka, gallery, 1M, crna
-
WXD010TTipka, gallery, 1M, titanij
-
WXD300BTipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
-
WXD005TTipka, gallery, potezna, titanij
-
WXD300NTipke za prekidač za žaluzine, gallery, crna
-
WXD300TTipke za prekidač za žaluzine, gallery, titanij
-
WXD301BTipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
-
WXD301DTipke za taster za žaluzine, gallery, krem
-
WXD301NTipke za taster za žaluzine, gallery, crna
-
WXD301TTipke za taster za žaluzine, gallery, titanij
-
WXD005BTipka, gallery, potezna, čista bijela
-
WXD005DTipka, gallery, potezna, krem
-
WXD070TTipka za bluetooth dimer, gallery, titanij
-
WXD070NTipka za bluetooth dimer, gallery, crna
-
WXD063TMaska za dodirni dimer, gallery, titanij
-
WXD063NMaska za dodirni dimer, gallery, crna
-
WXD062TMaska za okretni dimer, gallery, titanij
-
WXD062NMaska za okretni dimer, gallery, crna
-
WXD070BTipka za bluetooth dimer, gallery, čista bijela
-
WXD070DTipka za bluetooth dimer, gallery, krem
-
WXD063BMaska za dodirni dimer, gallery, čista bijela
-
WXD062BMaska za okretni dimer, gallery, čista bijela
-
WXD062DMaska za okretni dimer, gallery, krem
-
WXD063DMaska za dodirni dimer, gallery, krem
-
WXF432Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, sa modulatorom, gallery, crvena
-
WXF422VDupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, zelena
-
WXF422TDupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, titanij
-
WXF422RDupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crvena
-
WXF422NDupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, crna
-
WXF422EDupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, narandžasta
-
WXF422BDupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela
-
WXF422B50Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
-
WXF472BDupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, čista bijela
-
WXF472TDupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij
-
WXF472NDupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crna
-
WXF452BDupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, čista bijela
-
WXF452NDupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crna
-
WXF452TDupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij
-
WXT306KNX taster, 6-struki, gallery
-
WXT312KNX taster, 2-struki LED, gallery
-
WXT304KNX taster, 4-struki, gallery
-
WXT322KNX taster, 2-struki LED + IR, gallery
-
WXT316KNX taster, 6-struki LED, gallery
-
WXT324KNX taster, 4-struki LED + IR, gallery
-
WXT314KNX taster, 4-struki LED, gallery
-
WXT302KNX taster, 2-struki, gallery
-
WXF092Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 2-struki
-
WXF094Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 4-struki
-
WXF096Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 6-struki
-
WXE316NMaska za KNX taster 6-struki LED, gallery, crna
-
WXE312NMaska za KNX taster 2-struki LED, gallery, crna
-
WXE304BMaska za KNX taster 4-struki, gallery, čista bijela
-
WXE302TMaska za KNX taster 2-struki, gallery, titanij
-
WXE316BMaska za KNX taster 6-struki LED, gallery, čista bijela
-
WXE312DMaska za KNX taster 2-struki LED, gallery, krem
-
WXE302NMaska za KNX taster 2-struki, gallery, crna
-
WXE316TMaska za KNX taster 6-struki LED, gallery, titanij
-
WXE314TMaska za KNX taster 4-struki LED, gallery, titanij
-
WXE312BMaska za KNX taster 2-struki LED, gallery, čista bijela
-
WXE306TMaska za KNX taster 6-struki, gallery, titanij
-
WXE304DMaska za KNX taster 4-struki, gallery, krem
-
WXE314NMaska za KNX taster 4-struki LED, gallery, crna
-
WXE306NMaska za KNX taster 6-struki, gallery, crna
-
WXE314DMaska za KNX taster 4-struki LED, gallery, krem
-
WXE316DMaska za KNX taster 6-struki LED, gallery, krem
-
WXE306DMaska za KNX taster 6-struki, gallery, krem
-
WXE314BMaska za KNX taster 4-struki LED, gallery, čista bijela
-
WXE312TMaska za KNX taster 2-struki LED, gallery, titanij
-
WXE306BMaska za KNX taster 6-struki, gallery, čista bijela
-
WXD315NMaska za elektronski termostat, gallery, crna
-
WXD315BMaska za elektronski termostat, gallery, čista bijela
-
WXD316DMaska za termostat podnog grijanja, galllery, krem
-
WXD315DMaska za elektronski termostat, gallery, krem
-
WXD316BMaska za termostat podnog grijanja, galllery, čisto bijela
-
WXD316NMaska za termostat podnog grijanja, galllery, crna
-
WXD315TMaska za elektronski termostat, gallery, titanij
-
WXD316TMaska za termostat podnog grijanja, galllery, titanij
Tehničke karakteristike
-
Broj:1
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
ObradaLakirano
-
Visina88 mm
-
Širina163 mm
-
Dubina9,30 mm
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Montiranje naMontaža na zid
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP0104
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXP0104
Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, titanij
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Otkrijte više o ovom programu proizvoda
-
5
-
1
WXP4813Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sivo drvo -
2
WXP4713Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, hrast -
3
WXP4613Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, bakar aluminij -
4
WXP4513Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antique aluminij -
5
WXP4413Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, crni kamen