Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50 WXF422B50
EAN
3250617060141
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Zaštitna klasa IPIP20
Dimenzije
-
Ugrađene ugradbene kutije50 mm
-
Ugrađena dubina45 mm
-
Visina42,50 mm
-
Širina90 mm
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Instalacija, montaža
-
Montiranje naZidni kanal
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuFrancuska norma NF
-
Rotirani centralni umetakDa
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeDa
-
Sa signalnom lampomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula4
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
PoklopacKompletno kućište
-
ZaštitaPoboljšana zaštita od kontakta
-
Povezane serijegallery