• Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • WXF421B50
    EAN
    3250617060134
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • Insta­la­cija uređaja gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • gallery - Grupno pako­vanje
    • gallery - Insta­la­cija uređaja
    • Vidjeti više

    Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50 WXF421B50

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50

    WXF421B50
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
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      43,50 mm
    • Širina
      67,50 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      50 mm
    • Ugra­đena dubina
      45 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Zidni kanal
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Fran­cuska norma NF
    • Roti­rani centralni umetak
      Da
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Da
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXF421B50
    PDF
    RoHS report WXF421B50
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF421B50  | Hager

      Slika proizvoda WXF421B50

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF421B50  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF421B50

      Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      4
    • 1
      WXF423B50 - Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
      WXF423B50
      Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
    • 2
      WXF422B50 - Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
      WXF422B50
      Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
    • 3
      WXP000250 - Okvir, plastični, 1-struki, gallery, čista bijela x50
      WXP000250
      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, čista bijela x50
    • 4
      WXF228B50 - Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP, gallery, 50 komada
      WXF228B50
      Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP, gallery, 50 komada
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina