Programi prekidača i utičnica
Od klasičnog do modernog dizajna: Berker nudi 15 dizajnerskih linija sa velikim izborom različitih boja i materijala. Stoga svaka arhitektonska linija može se lako usavršiti do posljednjeg detalja.
lumina soul
Definicija visokog kvaliteta kao standarda. Uz pomoć bezvremenskog dizajna lumina soul se lako uklapa u svako okruženje - i životni stil današnjice.
lumina intense
Sa bijelom, srebrenom i crnom bojom, lumina intense uvodi nove kombinacije - za još više mogućnosti u dizajnu soba. Dajte lumini vašu individualnu notu.
Modularni program prekidača - gallery
Univerzalno 45x45 mm rješenje za sve projekte. Izbor od 28 različitih boja i materijala okvira i velike funkcionalnosti čine ovaj program prekidača svestranim rješenjem.
Berker S.1
Iza imena S.1 krije se riječ standard. Ova serija izražava jednostavnost, funkcionalnost i bezvremenost.
Berker B.3
Serija Hager B.3 su okviri od originalnog aluminija dostupni u mnogo različitih boja.
Berker B.7
Okviri većih dimenzija i različitih vrsta materijala daju vašoj instalaciji prepoznatljiv izgled.
Berker Q.1
Program Berker Q.1 - prvi dodir se nikada ne zaboravlja. Primjetit ćete razliku pri prvom dodiru. Zahvaljujući svojoj posebnoj obradi površine, ima baršunasti osjećaj - efekat pliša.
Berker Q.3
Robustan, nema riječi koja bolje opisuje program prekidača Berker Q.3. Mekan i gladak, ali istovremeno vrlo izdržljiv i otporan na ogrebotine.
Berker K.1
Profilisan, sa jasnim linijama i uglađen Berker K.1 i vezani program Berker K.5 su savršeni primjeri ravnog dizajna. Berker K.1 dostupan je u bijeloj i antracit izvedbi.
Berker K.5
Berker K.5 je od sada dostupan i u verziji od eloksiranog aluminija, kao i u svojoj klasičnoj verziji od nehrđajućeg čelika.
Berker R.1
Dopadljiv na prvi pogled: Berker R.1 kombinije okrugle centralne elemente sa mekanom konturom okvira sa zaobljenim uglovima. To mu daje klasičan, ali ipak savremen izgled.
Berker R.3
Kvadratni okvir, okrugli centralni elementi - R.3 se fokusira na kontraste. Oštri uglovi okvira R.3 programu prekidača daju izuzetno prepoznatljiv izgled.
Serie Glas
Klasični dizajn i prozirnost stakla pomoći će vam u stvaranju doista jedinstvenog, bezvremenskog i elegantnog enterijera.
Serie R.classic
Plastika? Staklo? Aluminij? Nehrđajući čelik? Ili prekidač bez okvira? To je moguće sa Serijom R.Classic
TS | Touch senzori
Harmonična kombinacija suprotnosti: Dizajn Berker TS tastera je istovremeno jednostavan, a i ekstravagantan.
Berker Integro
Odlična tehnologija u jako malom prostoru: Berker integro je savršeno rješenje za sve situacije kada su konvencionalni programi prekidača i utičnica preveliki za potrebe instalacije.
Priključni sistemi
Za posebne primjene: posebna instalacijska rješenja kao što su priključne kutije za peć, CEE utičnice i proizvodi za odvojeno uzemljenje medicinskih i tehničkih uređaja također su dio programa Berker.
Instalacija u mokrim prostorijana
Postoje mnogi načini kako napraviti ugradnu instalaciju koja je zaštićena od vode. WG-UP IP44 serija razvijena od strane Berkera nudi širok spektar funkcija, klasični kvadratni dizajn, okvire u tri raličite boje i zaštitu IP44 kada se koristi odgovarajući dihtung.