Berker R.3
Snaga kontrasta
Kvadratni okvir, okrugli centralni elementi - R.3 se fokusira na kontraste. Konzistentno oštre ivice daju ovom programu prekidača iznimno prepoznatljiv izgled. To ne samo da oduševljava ljubitelje uzbudljivog dizajna, već i čini R.3 idealnim programom prekidača za montažu u kanale. Nosači debljine 10 mm sastoje se od plastike debljine 7 mm i površinske obrade od 3 mm, koji su dostupni u prirodnom anodiziranom aluminiju, mat nehrđajućem čeliku, staklu ili plastici. Možete birati između crne i polarno bijele boje.
Upravljanje rasvjetom - Berker R.3
Tehnologija iz jednog izvora: Berker sistem za upravljanje rasvjetom je svestran, sva jezgra se mogu instalirati na bilo koji okvir a izbor boja okvira i tipki omogućava skoro beskonačne kombinacije za kreaciju individualne note dizajna.
Upravljanje žaluzinama - Berker R.3
Kada je udobnost važna: sve za upravljanje žaluzinama, roletnama, tendama, roll-up i horizontalnim vratima, kao i za električno upravljanje prozorima.
HVAC upravljanje - Berker R.3
Preuzmite kontrolu nad klimatizacijom vašeg enterijera uz Berker proizvode za kontrolu i regulaciju grijanja, ventilacije i klimatizacije.
Primjena za život bez barijera - Berker R.3
Tehnologija za lakši život: Berker tehnologija za jednostavan i siguran rad uređaja