The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • WXF228B50
    EAN
    3250617060127
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cija uređaja gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • gallery - Grupno pako­vanje
    • Vidjeti više

    Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP, gallery, 50 komada WXF228B50

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP, gallery, 50 komada

    WXF228B50

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 35 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7011
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      STP
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Izlaz
      Sa ravnim izlazom
    • Zaštita
      Sa opci­onalnim poklop­cima za zaštitu od prašine
    • Zaštita
      Zašti­ćeni bus
    • Vrsta veze
      Sa IDC stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXF228B50
    PDF
    RoHS report WXF228B50
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF228B50  | Hager

      Slika proizvoda WXF228B50

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF228B50  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF228B50

      Mrežna utičnica RJ45, cat.6A STP, gallery, 50 komada

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20

      PDF
      1,76 MB
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      4
    • 1
      WXF423B50 - Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
      WXF423B50
      Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
    • 2
      WXF422B50 - Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
      WXF422B50
      Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
    • 3
      WXF421B50 - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50
      WXF421B50
      Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50
    • 4
      WXP000250 - Okvir, plastični, 1-struki, gallery, čista bijela x50
      WXP000250
      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, čista bijela x50

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina