Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja In16 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina40 mm
-
Širina45 mm
-
Broj jedinica1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija40 mm
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj, Montaža vijcima
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemDa
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Vrsta poklopcaSamozatvarajući poklopac
-
Broj modula6
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Sa otiskomNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF165B
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXF165B
Utičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, čista bijela
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-26
PDF264,04 kB
VDE_Test_Report
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF2,29 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF173,77 kB