Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 2-struki WXF092
EAN
3250618504040
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
16 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Funkcije
-
Sa regulatorom sobne temperatureNe
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod9010
-
MaterijalPlastika
-
Obrada površineMat
Pribor
-
Ima polje za označavanjeDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF092
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2019-05-23
PDF3,53 MB -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-07
PDF120,81 kB
Više dokumentacije