Bluetooth upravljač za žaluzine, gallery, 2 modula WXF080
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Prelazni adapter za prekidače 3 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 112 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon230 - 230 V
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Maks. struja uklopa/isklopa pri cos phi 0,62,1 A
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaOsnovne informacije
-
Formati podatakaBLE
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuNe
-
Maksimalna snaga uključivanja/isključivanja480 W
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF080
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXF080
Bluetooth upravljač za žaluzine, gallery
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for WXF080 - Connected shutter switch (FR-EN, 2019-04)
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,50 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2021-09-29
PDF1,33 MB -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17
PDF251,51 kB