Dvostruki okvir lumina soul za horizontalnu montažu, bijeli (RAL9016) WL5220
Dvostruki okvir lumina soul programa prekidača i utičnica za horizontalnu/vodoravnu montažu, izrađen od termoplastike u bijeloj sjajnoj boji (RAL9016) sa IP20 zaštitom. Dimenzije 80 x 148 mm. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL5410/WL5420.
EAN
8694407000057
Pakovanje
25 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 17 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 6 dostupni proizvodi -
Izlaz za utičnicu 18 dostupni proizvodi -
Kutija za antensku utičnicu 8 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:2
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina80 mm
-
Širina148 mm
-
Dubina10,40 mm
-
Broj jedinica horizontalno2
-
Broj jedinica vertikalno1
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5220
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL5220
Okvir 2-struki horizontalni, lumina soul, bijeli
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB
Više dokumentacije