USB 3.0 utičnica, gallery, prolazna WXF644
EAN
3250617198943
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula2
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUSB
Dimenzije
-
Širina45 mm
-
Visina40 mm
-
Ugrađene ugradbene kutije35 mm
Materijali
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Povezane serijegallery, lumina intense, lumina soul
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF644
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Više dokumentacije