Maska za mrežnu RJ45 utičnicu WXD202T, 2 modula u titanij boji (RAL9006) sa satenskom završnom obradom. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, krem i crnoj boji. Maska se monitra direktnim uklapanjem na mrežnu utičnicu i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617190718
Pakovanje
10 Komadi
Maska za mrežnu utičnicu RJ45, gallery, 2 modula, titanij WXD202T
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (14)Opcionalni dodaci
-
Prelazni adapter za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 122 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaModularni džek
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineSatenska završna obrada
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina8,40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Kapacitet
-
Broj modula2
-
Povezani sistemigallery, lumina
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD202T
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD202T
Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, titanij
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF180,22 kB
Više dokumentacije