Utičnica džek 3,5 audio, keystone, gallery WXF622
EAN
3250617198844
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula2
Dimenzije
-
Širina45 mm
-
Visina45 mm
-
Dubina32,50 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija33 mm
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
Tekst
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
Povezane serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF622
-
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Više dokumentacije