Okvir, plastični, 1M, gallery, titanij WXP0101
EAN
3250617199193
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXA451
Nosač, gallery, 1M
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 5 dostupni proizvodi
-
Držač za modularne uređaje prekidača 1 dostupni proizvodi
-
Slijepi poklopac 5 dostupni proizvodi
-
Nosač/ploča 1 dostupni proizvodi
-
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 6 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 33 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:1
-
Broj modula1
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP0101
-
Certifikat proizvoda
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kBDeklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Više dokumentacije