The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Tipke/maske
    • WXD011H
    EAN
    3250617121736
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • gallery - Tipke/maske
    • gallery - Anti­bak­te­rijska izvedba
    • Vidjeti više

    Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, čista bijela WXD011H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, čista bijela

    WXD011H

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXF001
    WXF001
    Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 6 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • WXA696

      Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, crvena

      0,00 €  / *
    • WXA695

      Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, bijela

      0,00 €  / *
    • WXA693

      Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena

      0,00 €  / *
    • WXA692

      Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela

      0,00 €  / *
    • WXA691

      Indikator/lokator, 230V, gallery, crvena

      0,00 €  / *
    • WXA690

      Indikator/lokator, 230V, gallery, plava

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • WXP0201

      Okvir, plastični, 1M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0101

      Okvir, plastični, 1M, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0001

      Okvir, plastični, 1M, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXF003

      Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M

      0,00 €  / *
    • WXF001

      Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Taster
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      44,60 mm
    • Širina
      22,20 mm
    • Dubina
      7,40 mm
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Da
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD011H
    PDF
    RoHS report WXD011H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXD011H  | Hager

      Slika proizvoda WXD011H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXD011H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXD011H

      Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, čista bijela

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Certifikat proizvoda

      Slika Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28  | Hager

      Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28

      Certifikat proizvoda en-GB, it-IT 2020-11-03

      PDF
      1,22 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01

      PDF
      123,54 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01

      PDF
      120,55 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-07

      PDF
      123,68 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,19 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXP9914 - Okvir, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
      WXP9914
      Okvir, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
    • 2
      WXP9912 - Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
      WXP9912
      Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
    • 3
      WXP9904 - Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
      WXP9904
      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
    • 4
      WXP9902 - Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antibakterijski, bijela
      WXP9902
      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antibakterijski, bijela
    • 5
      WXD301H - Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD301H
      Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina