Okvir, plastični, 1M, gallery, crna WXP0201
EAN
3250617060202
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 5 dostupni proizvodi
-
Držač za modularne uređaje prekidača 1 dostupni proizvodi
-
Slijepi poklopac 5 dostupni proizvodi
-
Nosač/ploča 1 dostupni proizvodi
-
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 6 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 39 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaJet crna
-
RAL kod9005, 9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:1
-
Broj modula1
Dimenzije
-
Broj jedinica horizontalno1
-
Broj jedinica vertikalno1
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP0201
-
Certifikat proizvoda
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kBdc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Više dokumentacije