The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Tipke/maske
    • WXD205D
    Maska za mrežnu RJ45 utičnicu WXD205D, sa poljem za označavanje, 1 modul sa sjajnom krem završnom obradom RAL1013. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, crnoj i titanij boji. Maska se monitra direktnim uklapanjem na mrežnu utičnicu i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
    EAN
    3250617190749
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • Insta­la­cija uređaja gallery
    • gallery - Tipke/maske
    • Vidjeti više

    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 sa poljem za označavanje, gallery, 1M, krem WXD205D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 sa poljem za označavanje, gallery, 1M, krem

    WXD205D

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (6)
    Previous
    Previous
    WXF225
    WXF225
    Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP, gallery
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXF224
    WXF224
    Mrežna utičnica RJ45, cat.6 FTP, gallery
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXF222
    WXF222
    Mrežna utičnica RJ45, cat.5E FTP, gallery
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXF221
    WXF221
    Mrežna utičnica RJ45, cat.5E UTP, gallery
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 9 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • WXF225

      Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF224

      Mrežna utičnica RJ45, cat.6 FTP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF222

      Mrežna utičnica RJ45, cat.5E FTP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF221

      Mrežna utičnica RJ45, cat.5E UTP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF228

      Mrežna utičnica RJ45 cat.6A STP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF226

      Mrežna utičnica RJ45, cat.6 STP, gallery

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • WXF225

      Mrežna utičnica RJ45, cat.6 UTP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF224

      Mrežna utičnica RJ45, cat.6 FTP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF222

      Mrežna utičnica RJ45, cat.5E FTP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF221

      Mrežna utičnica RJ45, cat.5E UTP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXP0201

      Okvir, plastični, 1M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0101

      Okvir, plastični, 1M, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0001

      Okvir, plastični, 1M, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXF228

      Mrežna utičnica RJ45 cat.6A STP, gallery

      0,00 €  / *
    • WXF226

      Mrežna utičnica RJ45, cat.6 STP, gallery

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Modu­larni džek
    • Broj priklju­čaka
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      1013
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      22,50 mm
    • Dubina
      8,40 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXD205D  | Hager

      Slika proizvoda WXD205D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXD205D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXD205D

      Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, krem

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05

      PDF
      80,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,22 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXE304D - Tipke za 4-struki KNX taster, gallery, krem
      WXE304D
      Maska za KNX taster 4-struki, gallery, krem
    • 2
      WXD259H - Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD259H
      Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    • 3
      WXD300H - Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD300H
      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 4
      WXD301H - Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD301H
      Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 5
      WXD251H - Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD251H
      Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina