• Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Dodatna oprema
    • WXA695
    Univerzalni indikator/lokator 12/24V namijenjen je za direktno uklapanje u gallery mehanizme. Boja svjetla: bijela. Rotacijom za 90°, lako možete funkciju lokacije promijeniti u indikaciju. Za kompletan gallery proizvod, pored univerzalnog indikatora/lokatora, potreban je mehanizam, tipka sa izrezom, nosač i okvir.
    EAN
    3250617190572
    Pakovanje
    5 Komadi
    • gallery - Dodatna oprema

    Univerzalni indikator/lokator 12/24 V, bijeli za gallery program WXA695

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Univerzalni indikator/lokator 12/24 V, bijeli za gallery program

    WXA695

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 241 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • WXP0402

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0702

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, river

      0,00 €  / *
    • WXP0614

      Okvir, plastični, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0604

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0602

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0543

      Okvir, plastični, 3-struki, vertikalni, gallery, 71mm, rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0542

      Okvir, plastični, 2-struki, vertikalni, gallery, 71mm, rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0512

      Okvir, plastični, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0502

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0443

      Okvir, plastični, 3-struki, vertikalni, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0442

      Okvir, plastični, 2-struki, vertikalni, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0414

      Okvir, plastični, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0412

      Okvir, plastični, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0408

      Okvir, plastični, 8M, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0405

      Okvir, plastični, 5M, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0302

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, krem

      0,00 €  / *
    • WXP0296

      Okvir, plastični, 2x8M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0286

      Okvir, plastični, 2x3x2M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0304

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, krem

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      24 - 24 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      1,1 mA
    Dimen­zije
    • Visina
      17,10 mm
    • Širina
      17,10 mm
    • Dubina
      17,55 mm
    Snaga
    • Trenutna potrošnja
      1,10 mA
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXA695
    PDF
    RoHS report WXA695
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXA695  | Hager

      Slika proizvoda WXA695

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXA695  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXA695

      Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, bijela

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Certifikat proizvoda

      Slika Product certificate en-GB 2023-02-14  | Hager

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,47 kB
      Slika dc24-0011  | Hager

      dc24-0011

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF689D - Slijepi poklopac, 2M, gallery, krem
      WXF689D
      Slijepi poklopac, 2M, gallery, krem
    • 2
      WXA001 - Modulator za utičnice, gallery
      WXA001
      Modulator za utičnice, gallery
    • 3
      WXA005 - Zaštitni plastični poklopac, gallery
      WXA005
      Zaštitni plastični poklopac, gallery
    • 4
      WXF155 - Izlaz za kablove, gallery, 2 modula
      WXF155
      Izlaz za kablove, 2M, gallery
    • 5
      WXF601 - LED indikator, crvena, gallery, 2M
      WXF601
      LED indikator, crvena, gallery, 2M
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina