Okvir WXP0296 za 16 modula (2x8M), dimenzija 164 x 235 mm (razmak 71 mm). Može se kombinovati sa nosačem za 16 modula (WXA466), mehanizmima 2M/1M i tipkama/maskama za 1 ili 2 modula. Okvir je izrađen od Polikarbonata (PC) u jet crnoj boji RAL9005, sa mat završnom obradom. Za nadgradnu (NŽ) montažu potrebno je koristiti adaptere WXA686x. Zaštita IP21.
EAN
3250617192125
Pakovanje
5 Komadi
Okvir, gallery, 2x8 modula, 71 mm, plastika, crna mat WXP0296
Također dostupno u
Boja proizvoda - Crna
Broj:
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXA466
Nosač, gallery, 2x8 modula
Opcionalni dodaci
-
Centralna ploča/tipka za taster 22 dostupni proizvodi -
Senzor pokreta za bus sistem 2 dostupni proizvodi -
Dimer 1 dostupni proizvodi -
Touch senzor za bus sistem 11 dostupni proizvodi -
Jezgro utičnice s poklopcem 1 dostupni proizvodi -
NŽ adapter za prekidače 3 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:2
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina164 mm
-
Širina235 mm
-
Dubina9,30 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža na zid
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP0296
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXP0296
Okvir, plastični, 2x8M, gallery, crna
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
dc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Više dokumentacije