The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Taster senzori
    • WXT316
    Jezgro KNX tastera, 6-strukog sa LED indikacijom, poljem za označavanje, 2 modula, za gallery program prekidača. Omogućava funkcije ON/OFF, upravljanje rasvjetom, žaluzinama i grijanjem. Može se programirati u ETS i Hager Easy. Taster je kompatibilan sa nosačem WXA450 i tipkama za KNX taster WXE316x.
    EAN
    3250618500417
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • gallery - Meha­nizmi
    • Taster senzori
    • gallery KNX
    • Vidjeti više

    KNX taster, 6-struki sa LED indikacijom, gallery, 2 modula WXT316

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    KNX taster, 6-struki sa LED indikacijom, gallery, 2 modula

    WXT316

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Funk­cije
    • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
      Ne
    Dimen­zije
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      28 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Da
    Arhi­tek­tura
    • Bus sistem
      KNX
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Da
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Gene­rički KNX tele­gram
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration WXT316
    PDF
    RoHS report WXT316
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXT316  | Hager

      Slika proizvoda WXT316

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXT316  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXT316

      KNX taster, 6-struki LED, gallery

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-02-18  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-02-18

      PDF
      3,51 MB
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for WXT3xx  | Hager

      ETS Database for WXT3xx

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      552,57 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02)  | Hager

      Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02)

      Vodič za primjenu en-GB 2022-02-08

      PDF
      2,98 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

      PDF
      123,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF315 - Elektronski termostat, gallery, 2 modula
      WXF315
      Elektronski termostat, gallery
    • 2
      WXF054 - Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište, 2 modula
      WXF054
      Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište
    • 3
      WXF051 - Senzor pokreta, gallery, 3 žice, 2 modula
      WXF051
      Senzor pokreta, gallery, 3 žice
    • 4
      WXF052 - Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule, 2 modula
      WXF052
      Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule
    • 5
      WXF063 - Dodirni dimer, gallery, 2 modula
      WXF063
      Dodirni dimer, gallery

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina