Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište, 2 modula WXF054
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Prelazni adapter za prekidače 3 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 112 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Ugao detekcije180 - 180
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
-
Horizontalni ugao detekcije90 - 180
-
Minimalni radni ciklus0,20 s
-
Podesiva odzivna svjetlinaDa
-
Osjetljivost odziva može se prilagoditiDa
-
Isključivanje vrijeme zadrške0
-
Uključeno vrijeme zadrške0
-
Osjetljivost fotoćelija5 - 1.000 lx
-
Funkcija učenja za odzivnu vrijednost svjetlineNe
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Širina45 mm
-
Ugrađena dubina28,20 mm
-
Visina nakon ugradnje1,10 - 1,10 m
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
BojaSvijetlo siva
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
Obrada površineMat
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Ulaz za transfostanicuNe
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Moguća montaža na stropNe
-
Upravljačka struja1,30 - 1,30 mA
-
Maks. opseg prijenosa frontalno12 m
-
Maks. domet transmisije bočno8 m
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF054
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXF054
Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for Stair-motion-detector (EN, 2019-01)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2019-02-05
PDF1017,86 kB -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-15
PDF899,79 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB