Dvostruki okvir lumina soul za vertikalnu montažu, bijeli (RAL9016) WL5120
Dvostruki okvir lumina soul programa prekidača i utičnica za vertikalnu/uspravnu montažu, izrađen od termoplastike u bijeloj sjajnoj boji (RAL9016) sa IP20 zaštitom. Dimenzije 148 x 80 mm. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL5410/WL5420.
EAN
8694407000033
Pakovanje
25 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 19 dostupni proizvodi -
Izlaz za utičnicu 18 dostupni proizvodi -
Kutija za antensku utičnicu 8 dostupni proizvodi -
Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par) 9 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:2
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina148 mm
-
Širina80 mm
-
Dubina10,40 mm
-
Broj jedinica horizontalno1
-
Broj jedinica vertikalno2
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5120
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL5120
Okvir 2-struki vertikalni, lumina soul, bijeli
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB
Više dokumentacije