The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • WL3250
    Jezgro jednostruke F-konektor utičnice sa bijelom maskom (RAL9016). Kompatibilno sa okvirima programa lumina soul i lumina intense. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL58xx (lumina intense) i WL54xx (lumina soul).
    EAN
    8694407001542
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • lumina soul - Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • Vidjeti više

    Jednostruka utičnica F konektor, bijela za lumina okvire WL3250

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    Jednostruka utičnica F konektor, bijela za lumina okvire

    WL3250

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama, Vijčani spoj
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      F konektor
    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9016
    Dimen­zije
    • Dubina
      40 mm
    • Ugra­đena dubina
      40 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RTV-SAT standard - white (English)
    PDF
    415,90 kB
    REACH declaration WL3250
    PDF
    RoHS report WL3250
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL3250  | Hager

      Slika proizvoda WL3250

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL3250  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL3250

      Utičnica F konektor, bijela

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      361,32 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL2112 - Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
      WL2112
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
    • 2
      WL2150 - Jednostruka računarska utičnica, 1 x RJ45 Cat.6e UTP, bijela za lumina okvire
      WL2150
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
    • 3
      WL2140 - Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
      WL2140
      Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
    • 4
      WL3232 - SAT utičnica, srebrna, za lumina okvire
      WL3232
      Utičnica SAT, srebrna
    • 5
      WL2110 - Jednostruka računarska utičnica, 1 x RJ45 Cat.5e UTP, bijela za lumina okvire
      WL2110
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina