Jednostruka računarska utičnica, 1 x RJ45 Cat.6e UTP, bijela za lumina okvire WL2150
Jezgro jednostruke računarske utičnice, 1 x RJ45, Cat.6e UTP, bijele (RAL9016), IP20. Spajanje sa IDC stezaljkama. Kompatibilno sa okvirima programa lumina soul i lumina intense. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL58xx (lumina intense) i WL54xx (lumina soul).
EAN
8694407001146
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 36 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Bandwith prijenosa250 - 250 MHz
Oprema
-
Broj izlaza1
-
Sa zglobnim poklopcemNe
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
MaterijalMetal, Plastika
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUAE/IAE (ISDN)
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
Nosač ploča/nosiviprstenSa potpornom pločom
-
Vrsta vezeSa IDC stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL2150
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL2150
Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL
Više dokumentacije