The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • WXF112
    Jezgro duple USB-A utičnice za punjenje, 15W 3000 mA, 2 modula, za gallery program prekidača. Jezgro se kombinuje sa maskom za duplu USB utičnicu WXD112x, nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
    EAN
    13250617191125
    Pakovanje
    1 Komad
    • gallery - Meha­nizmi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • lumina soul - Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • Vidjeti više

    Dupla USB-A utičnica za punjenje, gallery, 2 modula WXF112

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dupla USB-A utičnica za punjenje, gallery, 2 modula

    WXF112

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXD112T
    WXD112T
    Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • ‌Cen­tralna ploča za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi
    • Prelazni adapter za preki­dače 3 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 114 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Cen­tralna ploča za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju
    • Prelazni adapter za preki­dače
    • WXD112N

      Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXD112B

      Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WL2520

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL2522

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, srebrni

      0,00 €  / *
    • WL2523

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, crni

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • WXP5034

      Okvir, 4M, gallery, 57mm, staklo, ogledalo

      0,00 €  / *
    • WL5510

      Okvir 1-struki, lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5150

      Okvir 5-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5140

      Okvir 4-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5130

      Okvir 3-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5120

      Okvir 2-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5250

      Okvir 5-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5240

      Okvir 4-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5230

      Okvir 3-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5220

      Okvir 2-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5010

      Okvir 1-struki, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WXP9904

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXP9902

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antibakterijski, bijela

      0,00 €  / *
    • WXP5002

      Okvir, 1-struki, gallery, staklo, ogledalo

      0,00 €  / *
    • WXP5004

      Okvir, 4M, gallery, 71mm, staklo, ogledalo

      0,00 €  / *
    • WXP0234

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0196

      Okvir, plastični, 2x8M, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0202

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0204

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0134

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, titanij

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • USB priklju­čak/u­tikač
      A
    Napon
    • Ulazni napon
      230 - 230 V
    • Izlazni napon
      5 - 5 V
    Dimen­zije
    • Visina
      40 mm
    • Širina
      40 mm
    • Dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      32 mm
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Pribor
    • Sa mini osigu­račem
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      7021
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    Snaga
    • Izlazna snaga
      15 W
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      3 A
    • Izlazna struja
      3.000 mA
    Tekst
    • Konek­tori / džekovi
      Sa 2 USB utič­nice tipa A
    • Osigurač
      Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration WXF112
    PDF
    RoHS report WXF112
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF112  | Hager

      Slika proizvoda WXF112

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF112  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF112

      USB utičnica za punjenje, gallery

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for WXF112 - USB charger Gallery (FR-EN-NL-ES, 2020-04)  | Hager

      Manual for WXF112 - USB charger Gallery (FR-EN-NL-ES, 2020-04)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-04-28

      PDF
      522,29 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10

      PDF
      302,19 kB
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-05  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-05

      PDF
      112,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF054 - Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište, 2 modula
      WXF054
      Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište
    • 2
      WXF052 - Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule, 2 modula
      WXF052
      Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule
    • 3
      WXF051 - Senzor pokreta, gallery, 3 žice, 2 modula
      WXF051
      Senzor pokreta, gallery, 3 žice
    • 4
      WXF080 - Bluetooth upravljač za žaluzine, gallery, 2 modula
      WXF080
      Bluetooth upravljač za žaluzine, gallery
    • 5
      WXF092 - Radio zidni-predajnik, gallery, quicklink, ravni, baterija, 2-struki
      WXF092
      Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 2-struki

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina