Peterostruki okvir lumina soul za horizontalnu montažu, bijeli (RAL9016) WL5250
Peterostruki okvir lumina soul programa prekidača i utičnica za horizontalnu/vodoravnu montažu, izrađen od termoplastike u bijeloj sjajnoj boji (RAL9016) sa IP20 zaštitom. Dimenzije 80 x 370 mm. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL5410/WL5420.
EAN
8694407001344
Pakovanje
6 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 17 dostupni proizvodi -
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 6 dostupni proizvodi -
Izlaz za utičnicu 18 dostupni proizvodi -
Kutija za antensku utičnicu 8 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:5
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina80 mm
-
Širina370 mm
-
Dubina10,40 mm
-
Broj jedinica horizontalno5
-
Broj jedinica vertikalno1
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5250
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL5250
Okvir 5-struki horizontalni, lumina soul, bijeli
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB
Više dokumentacije