Tipka za bluetooth dimer, gallery, titanij WXD070T
EAN
3250617196772
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineSatenska završna obrada
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
Kapacitet
-
Broj modula2
Povezivost
-
Vrsta montažeSnapp-on montaža
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK03
-
Povezani sistemiHager lumina, Hager gallery
Tekst
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD070T
-
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Više dokumentacije