Bluetooth dimer, gallery WXF070
EAN
3250617195072
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod7011
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina37 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTaster
Snaga
-
Žarulja sa žarnom niti20 - 275 W
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Kapacitet
-
Broj modula2
Tekst
-
Način instalacijeZa fiksiranje
-
Princip dimanjaUkjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće
-
Rad i kontrolaUpravljanje aplikacijom putem Bluetooth veze
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF070
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2019-09-16
PDF1,02 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti 2024-09-17
PDF251,46 kB
Više dokumentacije