Maska za bluetooth dimer WXD070D sa sjajnom krem završnom obradom RAL1013. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, crnoj i titanij boji. Maske se monitraju direktnim uklapanjem na bluetooth dimere WXF070 i kombinuju sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617196093
Pakovanje
1 Komad
Tipka za bluetooth dimer, gallery, krem WXD070D
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXF070
Bluetooth dimer, gallery
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki2
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
Kapacitet
-
Broj modula2
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK03
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeKontrolni element
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD070D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD070D
Tipka za bluetooth dimer, gallery, krem
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Više dokumentacije