The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Tipke/maske
    • WXD202H
    EAN
    3250617121781
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • gallery - Tipke/maske
    • gallery - Anti­bak­te­rijska izvedba
    • Vidjeti više

    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska WXD202H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska

    WXD202H

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXF642
    WXF642
    USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • WXP0904

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0002

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0602

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0604

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0702

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, river

      0,00 €  / *
    • WXP0804

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0834

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0902

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0334

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, krem

      0,00 €  / *
    • WXP0934

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP1004

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP1034

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP2002

      Okvir, 1-struki, gallery, sloj aluminija

      0,00 €  / *
    • WXP2004

      Okvir, 4M, gallery, 71mm, sloj aluminija

      0,00 €  / *
    • WXP2034

      Okvir, 4M, gallery, 57mm, sloj aluminija

      0,00 €  / *
    • WXP2102

      Okvir, 1-struki, gallery, sloj čelika

      0,00 €  / *
    • WXP2104

      Okvir, 4M, gallery, 71mm, sloj čelika

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Modu­larni džek
    • Broj priklju­čaka
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      8,40 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD202H
    PDF
    RoHS report WXD202H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXD202H  | Hager

      Slika proizvoda WXD202H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXD202H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXD202H

      Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Certifikat proizvoda

      Slika Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28  | Hager

      Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28

      Certifikat proizvoda en-GB, it-IT 2020-11-03

      PDF
      1,22 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01

      PDF
      123,54 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01

      PDF
      120,55 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-07

      PDF
      123,68 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,19 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXP9904 - Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
      WXP9904
      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
    • 2
      WXD100H - Maska za utičnicu 2P+E, gallery, čista bijela
      WXD100H
      Maska za utičnicu 2P+E, gallery, čista bijela
    • 3
      WXP9908 - Okvir, plastični, 8M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
      WXP9908
      Okvir, plastični, 8M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
    • 4
      WXD300H - Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD300H
      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 5
      WXP9912 - Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
      WXP9912
      Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina