USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema, 2 modula WXF642
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Opcionalni dodaci
-
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 85 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Vrsta priključka/utikačaUSB
-
Broj priključaka0
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina40 mm
-
Širina45 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
-
ZaštićenoNe
-
Sa poklopcem za prašinuNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Povezani sistemigallery
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF642
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXF642
USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-27
PDF104,13 kB -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF163,45 kB