The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Tipke/maske
    • WXD201H
    EAN
    3250617121774
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • gallery - Tipke/maske
    • gallery - Anti­bak­te­rijska izvedba
    • Vidjeti više

    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, bijela, antibakterijska WXD201H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, bijela, antibakterijska

    WXD201H

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXF642
    WXF642
    USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • WXF642

      USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema

      0,00 €  / *
    • WXP0201

      Okvir, plastični, 1M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0101

      Okvir, plastični, 1M, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0001

      Okvir, plastični, 1M, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Modu­larni džek
    • Broj priklju­čaka
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      22,50 mm
    • Dubina
      8,40 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD201H
    PDF
    RoHS report WXD201H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXD201H  | Hager

      Slika proizvoda WXD201H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXD201H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXD201H

      Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, bijela, antibakterijska

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Certifikat proizvoda

      Slika Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28  | Hager

      Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28

      Certifikat proizvoda en-GB, it-IT 2020-11-03

      PDF
      1,22 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01

      PDF
      123,54 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01

      PDF
      120,55 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-07

      PDF
      123,68 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,19 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXP9912 - Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
      WXP9912
      Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
    • 2
      WXD101H - Maska za utičnicu 2P+E sa poklopcem, gallery, čista bijela
      WXD101H
      Maska za utičnicu 2P+E sa poklopcem, gallery, čista bijela
    • 3
      WXP9904 - Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
      WXP9904
      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela
    • 4
      WXD202H - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD202H
      Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    • 5
      WXF689H - Slijepi poklopac, 2M, gallery, čista bijela, antibakterijski
      WXF689H
      Slijepi poklopac, 2M, gallery, čista bijela, antibakterijski

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina