Maska za mrežnu RJ45 utičnicu WXD201D, 1 modul sa sjajnom krem završnom obradom RAL1013. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, crnoj i titanij boji. Maska se monitra direktnim uklapanjem na mrežnu utičnicu i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617190664
Pakovanje
1 Komad
Maska za mrežnu utičnicu RJ45, gallery, 1 modul, krem WXD201D
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (13)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 88 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaModularni džek
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina22,50 mm
-
Dubina8,40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Kapacitet
-
Broj modula1
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD201D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD201D
Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, krem
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF180,22 kB
Više dokumentacije