RCA audio/video utičnica, 2M, gallery, vijčana klema WXF631
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 83 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaČinč
-
Broj priključaka1
Dimenzije
-
Montažna dubina ugradbenih kutija40 mm
-
Dubina39,40 mm
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
Oprema
-
Sa poklopcem za prašinuNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
ZaštićenoNe
Materijali
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
Obrada površineMat
-
ObradaNeobrađeno
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF631
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXF631
RCA audio/video utičnica, 2M, gallery, vijčana klema
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF163,45 kB
Više dokumentacije