HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna WXF633
EAN
3250617198905
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula2
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaHDMI
Dimenzije
-
Širina45 mm
-
Visina45 mm
-
Dubina31,90 mm
-
Ugrađene ugradbene kutije32 mm
Materijali
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
Povezane serijegallery, lumina intense, lumina soul
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF633
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF77,13 kB
Više dokumentacije