Maska za RJ45 1M, gallery, p.za ozn, crn • WXD205N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Tipke/maske
  • WXD205N

Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, crna

WXD205N

  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Preki­dači i utič­nice

Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, crna WXD205N

EAN
3250617190756
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
WXF622
WXF622
Utičnica džek 3,5 audio, keystone, gallery
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF631
WXF631
RCA audio/video utičnica, 2M, gallery, vijčana klema
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF633
WXF633
HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF642
WXF642
USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXF644
WXF644
USB 3.0 utičnica, gallery, prolazna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Modu­larni džek
Dimen­zije
  • Širina
    22,50 mm
  • Visina
    45 mm
  • Dubina
    8,40 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Uklopna montaža
Mate­ri­jali
  • Boja
    Jet crna
  • RAL kod
    9005
  • Mate­rijal
    Poli­kar­bonat (PC)
  • Obrada
    Laki­rano
Tekst
  • Ozna­ča­vanje
    Polje za ozna­ča­vanje je uklo­pivo
  • Izlaz
    Sa ravnim izlazom
  • Pove­zane serije
    gallery

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration WXD205N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD205N (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXD205N  | Hager

    Slika proizvoda WXD205N

  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05

    PDF
    80,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXA001 - Modulator za utičnice, gallery
    WXA001
    Modulator za utičnice, gallery
  • 2
    WXF601 - LED indikator, crvena, gallery, 2M
    WXF601
    LED indikator, crvena, gallery, 2M
  • 3
    WXF602 - LED indikator, plava, gallery, 2M
    WXF602
    LED indikator, plava, gallery, 2M
  • 4
    WXF603 - LED indikator, bijela, gallery, 2M
    WXF603
    LED indikator, bijela, gallery, 2M
  • 5
    WXF688B - Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela
    WXF688B
    Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina