Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (11)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 86 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaProlazna utičnica
-
Broj priključaka1
Dimenzije
-
Montažna dubina ugradbenih kutija31 mm
-
Dubina31 mm
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
Oprema
-
Sa poklopcem za prašinuNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
ZaštićenoNe
Materijali
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
Obrada površineMat
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF645
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXF645
Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip SC
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF163,45 kB
Više dokumentacije