Maska za RJ45 1M, gallery, p.za ozn, bij • WXD205B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Modu­larni program preki­dača - gallery
            • gallery - Tipke/maske
            • WXD205B
            WXD205B - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela
            WXD205B - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela
            WXD205B - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela

            Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela

            WXD205B

            WXD205B - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela
            WXD205B - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela
            WXD205B - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela
            gallery promotivni video
            WXD205B - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Preki­dači i utič­nice

            Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, s poljem za označavanje, čista bijela WXD205B

            EAN
            3250617190732
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            WXF622
            WXF622
            Utičnica džek 3,5 audio, keystone, gallery
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXF631
            WXF631
            RCA audio/video utičnica, 2M, gallery, vijčana klema
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXF633
            WXF633
            HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXF642
            WXF642
            USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXF644
            WXF644
            USB 3.0 utičnica, gallery, prolazna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Veza
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              Modu­larni džek
            Dimen­zije
            • Širina
              22,50 mm
            • Visina
              45 mm
            • Dubina
              8,40 mm
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Uklopna montaža
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Prometna bijela
            • RAL kod
              9016
            • Mate­rijal
              Poli­kar­bonat (PC)
            • Obrada
              Neobra­đeno
            Tekst
            • Ozna­ča­vanje
              Polje za ozna­ča­vanje je uklo­pivo
            • Izlaz
              Sa ravnim izlazom
            • Pove­zane serije
              gallery

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration WXD205B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXD205B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika WXD205B  | Hager

              Slika proizvoda WXD205B

            • Brošura

              Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

              Brošura gallery program prekidača

              Brošura bs 2024-08-15

              PDF
              4,92 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05

              PDF
              80,52 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              WXA001 - Modulator za utičnice, gallery
              WXA001
              Modulator za utičnice, gallery
            • 2
              WXF601 - LED indikator, crvena, gallery, 2M
              WXF601
              LED indikator, crvena, gallery, 2M
            • 3
              WXF602 - LED indikator, plava, gallery, 2M
              WXF602
              LED indikator, plava, gallery, 2M
            • 4
              WXF603 - LED indikator, bijela, gallery, 2M
              WXF603
              LED indikator, bijela, gallery, 2M
            • 5
              WXF688B - Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela
              WXF688B
              Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina