Maska za mrežnu utič 1M, gallery, crna • WXD201N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Modu­larni program preki­dača - gallery
            • gallery - Tipke/maske
            • WXD201N
            WXD201N - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna
            WXD201N - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna
            WXD201N - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna

            Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna

            WXD201N

            WXD201N - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna
            WXD201N - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna
            WXD201N - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna
            gallery promotivni video
            WXD201N - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Preki­dači i utič­nice

            Maska za mrežnu utičnicu RJ45 1M, gallery, crna WXD201N

            EAN
            3250617190671
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            WXF622
            WXF622
            Utičnica džek 3,5 audio, keystone, gallery
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXF631
            WXF631
            RCA audio/video utičnica, 2M, gallery, vijčana klema
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXF633
            WXF633
            HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXF642
            WXF642
            USB 2.0 utičnica, gallery, vijčana klema
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXF644
            WXF644
            USB 3.0 utičnica, gallery, prolazna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Veza
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              Modu­larni džek
            Dimen­zije
            • Širina
              22,50 mm
            • Visina
              45 mm
            • Dubina
              8,40 mm
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Uklopna montaža
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Jet crna
            • RAL kod
              9005
            • Mate­rijal
              Poli­kar­bonat (PC)
            • Obrada
              Laki­rano
            Tekst
            • Ozna­ča­vanje
              Bez polja za ozna­ča­vanje
            • Izlaz
              Sa ravnim izlazom
            • Pove­zane serije
              gallery

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration WXD201N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXD201N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika WXD201N  | Hager

              Slika proizvoda WXD201N

            • Brošura

              Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

              Brošura gallery program prekidača

              Brošura bs 2024-08-15

              PDF
              4,92 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05

              PDF
              80,52 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              WXA001 - Modulator za utičnice, gallery
              WXA001
              Modulator za utičnice, gallery
            • 2
              WXF601 - LED indikator, crvena, gallery, 2M
              WXF601
              LED indikator, crvena, gallery, 2M
            • 3
              WXF602 - LED indikator, plava, gallery, 2M
              WXF602
              LED indikator, plava, gallery, 2M
            • 4
              WXF603 - LED indikator, bijela, gallery, 2M
              WXF603
              LED indikator, bijela, gallery, 2M
            • 5
              WXF688B - Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela
              WXF688B
              Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina