Tipka za bluetooth dimer, gallery, čista bijela WXD070B
EAN
3250617196079
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXF070
Bluetooth dimer, gallery
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OtisakRazličiti simbol
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Povezani sistemiHager gallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD070B
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Više dokumentacije