The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • lumina intense
  • lumina intense - Dodatni proizvodi
  • WL5310
  • Preki­dači i utič­nice

Adapter 50x50, bijeli WL5310

EAN
8694407001245
Pakovanje
24 Komadi
Prikladni alati
  • lumina konfigurator
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Adapter 50x50, bijeli

WL5310

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Izlaz za utič­nicu 6 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 42 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Izlaz za utič­nicu
  • WL1460

    ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela

    0,00 €  / *
  • WL1462

    ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna

    0,00 €  / *
  • WL1463

    ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna

    0,00 €  / *
  • WL1560

    ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela

    0,00 €  / *
  • WL1562

    ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna

    0,00 €  / *
  • WL1563

    ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, crna

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • WL5652

    Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5120

    Okvir 2-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

    0,00 €  / *
  • WL5140

    Okvir 4-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

    0,00 €  / *
  • WL5722

    Okvir 2-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5732

    Okvir 3-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5742

    Okvir 4-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5752

    Okvir 5-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5622

    Okvir 2-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5632

    Okvir 3-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5642

    Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, srebrni

    0,00 €  / *
  • WL5220

    Okvir 2-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

    0,00 €  / *
  • WL5513

    Okvir 1-struki, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5723

    Okvir 2-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5733

    Okvir 3-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5743

    Okvir 4-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5753

    Okvir 5-struki horizontalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5623

    Okvir 2-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5633

    Okvir 3-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5643

    Okvir 4-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *
  • WL5653

    Okvir 5-struki vertikalni, lumina intense, crni

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    50 mm
  • Širina
    50 mm
  • Dubina
    8 mm
  • Pove­zani sistemi
    Hager lumina

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Blind plate - white (english)
PDF
402,09 kB
REACH declaration WL5310
PDF
RoHS report WL5310
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WL5310  | Hager

    Slika proizvoda WL5310

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WL5310  | Hager

    Hager Product data sheet WL5310

    Adapter 50x50, bijeli

    PDF
  • Brošura

    Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

    Hager program prekidača i utičnica

    Otkrijte programe lumina soul i intense

    PDF
    21,39 MB
  • Alati

    Slika lumina konfigurator  | Hager

    lumina konfigurator

    Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

    URL
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1005

    PDF
    301,00 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WL2510 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, bijeli
    WL2510
    Adapter 45 x 45mm, bijela
  • 2
    WL2512 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, srebrni
    WL2512
    Adapter 45 x 45mm, srebrna
  • 3
    WL2513 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, crni
    WL2513
    Adapter 45 x 45mm, crna
  • 4
    WL7023 - Dihtung set IP44 za utičnice sa poklopcem, lumina soul/intense
    WL7023
    Dihtung set IP44 za utičnice sa poklpcem, lumina soul/intense
  • 5
    WL7032 - Izlaz za kablove, max. 9mm, srebrni
    WL7032
    Izlaz za kablove, max. 9mm, srebrni

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina