The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • lumina intense - Dodatni proizvodi
    • WL2512
    Jezgro adaptera 45x45 mm, srebrno (RAL9006). Namjenjeno za direktno uklapanje uređaja i mehanizama modularnog programa prekidača systo.
    EAN
    8694407003836
    Pakovanje
    24 Komadi
    • lumina intense - Dodatni proizvodi

    Adapter 45 x 45 mm, lumina, za systo jezgra i mehanizme, srebrni WL2512

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    Adapter 45 x 45 mm, lumina, za systo jezgra i mehanizme, srebrni

    WL2512

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Srebrna
    • RAL kod
      9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Visina otvora
      45 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      19 mm
    • Pove­zani sistemi
      lumina

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL2512
    PDF
    RoHS report WL2512
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL2512  | Hager

      Slika proizvoda WL2512

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL2512  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL2512

      Adapter 45 x 45mm, srebrna

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL7033 - Izlaz za kablove, max. 9mm, crni, za lumina okvire
      WL7033
      Izlaz za kablove, max. 9mm, crni
    • 2
      WL2522 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, srebrni
      WL2522
      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, srebrni
    • 3
      WL2523 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, crni
      WL2523
      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, crni
    • 4
      WL7032 - Izlaz za kablove, max. 9mm, srebrni, za lumina okvire
      WL7032
      Izlaz za kablove, max. 9mm, srebrni
    • 5
      WL7010 - Slijepi poklopac za lumina soul i intense okvire, bijeli sjajni (RAL9016)
      WL7010
      Slijepi poklopac, bijeli

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina