Trostruki okvir lumina intense za horizontalnu montažu, crni (RAL9004) WL5733
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Umetak za komunikacijsku tehnologiju 12 dostupni proizvodi -
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 6 dostupni proizvodi -
Kontrolni element/maska za prekidače 21 dostupni proizvodi -
Sobni termostat 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Kontrolni element/maska za prekidače
- Sobni termostat
- USB napajanje
- Prekidači
- NŽ adapter za prekidače
- Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par)
- Prelazni adapter za prekidače
- Izlaz za utičnicu
- Kutija za antensku utičnicu
- Umetak/maska za komunikacijsku tehnologiju
- Nosač/ploča
- Taster/prekidač
- Pribor/rezervni dijelovi za prekidače
- Izlaz za kablove
- Slijepi poklopac
- Senzor pokreta/prisustva kompletan
- Dimer
- Kontrolna jedinica za žaluzine
-
WXF644USB 3.0 utičnica, gallery, prolazna
-
WXF633HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna
-
WL2010Utičnica telefonska 1xRJ11 Cat.3, bijela
-
WL2012Utičnica telefonska 1xRJ11 Cat.3, srebrna
-
WL2013Utičnica telefonska 1xRJ11 Cat.3, crna
-
WL2020Utičnica telefonska dupla 2xRJ11 Cat.3, bijela
-
WL2022Utičnica telefonska dupla 2xRJ11 Cat.3, srebrna
-
WL2023Utičnica telefonska dupla 2xRJ11 Cat.3, crna
-
WL3310Utičnica za zvučnik, bijela
-
WL3312Utičnica za zvučnik, srebrna
-
WL3313Utičnica za zvučnik, crna
-
WL6310Maska RTV-SAT utičnice, sa perforiranim SAT ulazom, bijela
-
WXD112TMaska za USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij
-
WXD202TMaska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, titanij
-
WL2412Nosač za optički konektor, 1 ili 2 Duplex SC konektora, srebrna
-
WL2413Nosač za optički konektor, 1 ili 2 Duplex SC konektora, crna
-
WL6312Maska RTV-SAT utičnice, sa perforiranim SAT ulazom, srebrna
-
WL6313Maska RTV-SAT utičnice, sa perforiranim SAT ulazom, crna
-
WL6122Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, srebrna
-
WL6130Tipka sa simbolom "stepenice" i indikacijom, bijela
-
WXD315TMaska za elektronski termostat, gallery, titanij
-
WL6030Tipka sa simbolom "stepenice", bijela
-
WL6023Tipka sa simbolom "svjetlo", bijela
-
WL6022Tipka sa simbolom "svjetlo", srebrna
-
WL6020Tipka sa simbolom "svjetlo", bijela
-
WL6013Tipka sa simbolom "zvono", crna
-
WL6012Tipka sa simbolom "zvono", srebrna
-
WL6010Tipka sa simbolom "zvono", bijela
-
WL6123Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, crna
-
WXD055TMaska za odlagač kartice, gallery, titanij
-
WL6120Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, bijela
-
WL6113Tipka sa simbolom "zvono" i indikacijom, crna
-
WL6112Tipka sa simbolom "zvono" i indikacijom, srebrna
-
WL6110Tipka sa simbolom "zvono" i indikacijom, bijela
-
WXD062TMaska za okretni dimer, gallery, titanij
-
WXD063TMaska za dodirni dimer, gallery, titanij
-
WXD070TTipka za bluetooth dimer, gallery, titanij
-
WXD080TTipka za bluetooth upravljanje žaluzinama, gallery, titanij
-
WL0063Prekidač 2-polni 10AX, crni
-
WL0310Prekidač za žaluzine 1P, bijeli
-
WL0242Prekidač serijski sa indikacijom, srebrni
-
WL0223Prekidač sa indikacijom izmjenični, crni
-
WL0222Prekidač sa indikacijom izmjenični, srebrni
-
WL0213Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, crni
-
WL0212Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, srebrni
-
WL0210Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
-
WL0113Taster 1 k.o. 10AX, crni
-
WL0112Taster 1 k.o. 10AX, srebrni
-
WL0110Taster 1 k.o. 10AX , bijeli
-
WL0010Prekidač 1-polni 10AX, bijeli
-
WL0062Prekidač 2-polni 10AX, srebrni
-
WL0033Prekidač križni 10AX, crni
-
WL0032Prekidač križni 10AX, srebrni
-
WL0030Prekidač križni 10AX, bijeli
-
WL0023Prekidač izmjenični 10AX, crni
-
WL0022Prekidač izmjenični 10AX, srebrni
-
WL0020Prekidač izmjenični 10AX, bijeli
-
WL0013Prekidač 1-polni 10AX, crni
-
WL5810Adapter nadgradni 1-struki, lumina intense, bijeli
-
WL5812Adapter N/Ž 1-struki, lumina intense, srebrni
-
WL5813Adapter N/Ž 1-struki, lumina intense, crni
-
WL5820Adapter N/Ž 2-struki, lumina intense, bijeli
-
WL5822Adapter N/Ž 2-struki, lumina intense, srebrni
-
WL5823Adapter N/Ž 2-struki, lumina intense, crni
-
WL5830Adapter N/Ž 3-struki, lumina intense, bijeli
-
WL5832Adapter N/Ž 3-struki, lumina intense, srebrni
-
WL5833Adapter N/Ž 3-struki, lumina intense, crni
-
WL2163Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, crna
-
WL2113Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, crna
-
WL2112Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
-
WL2140Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
-
WL2130Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
-
WL2120Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
-
WL2123Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e UTP, crna
-
WL2122Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
-
WL2110Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
-
WL2180Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e FTP, bijela
-
WL2210Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
-
WL2162Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, srebrna
-
WL2160Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
-
WL2170Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e FTP, bijela
-
WL2153Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, crna
-
WL2152Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, srebrna
-
WL2150Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
-
WL2213Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, crna
-
WL2212Utičnica telefon / računar, 1xRJ11 Cat.3/1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
-
WL1053ŠUKO utičnica, 16A 250V, crna
-
WL8050ŠUKO utičnica sa okvirom, lumina intense, bijela
-
WL1253ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, crna
-
WL1252ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, srebrna
-
WL8060ŠUKO utičnica sa poklopcem i okvirom, lumina intense, bijela
-
WL1262ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1263ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1153ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, crna
-
WL1152ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, srebrna
-
WL1150ŠUKO utičnica sa poklopcem, 16A 250V, bijela
-
WL1160ŠUKO utičnica sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1052ŠUKO utičnica, 16A 250V, srebrna
-
WL1050ŠUKO utičnica, 16A 250V, bijela
-
WL1250ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, bijela
-
WL1063ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1062ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1060ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1260ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1163ŠUKO utičnica sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1162ŠUKO utičnica sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL3022Utičnica RTV prolazna, srebrna
-
WL3253Utičnica F konektor, crna
-
WL3262Utičnica F konektor dupla, srebrna
-
WL3260Utičnica F konektor dupla, bijela
-
WL3233Utičnica SAT, crna
-
WL3232Utičnica SAT, srebrna
-
WL3213Utičnica TV, crna
-
WL3212Utičnica TV, srebrna
-
WL3230Utičnica SAT, bijela
-
WL3210Utičnica TV, bijela
-
WL3023Utičnica RTV prolazna, crna
-
WL3110Utičnica RTV-SAT završna, bijela
-
WL3020Utičnica RTV prolazna, bijela
-
WL3013Utičnica RTV završna, crna
-
WL3012Utičnica RTV završna, srebrna
-
WL3010Utičnica RTV završna, bijela
-
WL3123Utičnica RTV-SAT prolazna, crna
-
WL3122Utičnica RTV-SAT prolazna, srebrna
-
WL3120Utičnica RTV-SAT prolazna, bijela
-
WL3113Utičnica RTV-SAT završna, crna
Vezani proizvodi
-
WL1460ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1462ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1463ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
-
WL1560ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela
-
WL1562ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
-
WL1563ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
Tehničke karakteristike
-
Broj:3
-
BojaCrna
-
RAL kod9004
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
ObradaLakirano
-
Visina87,40 mm
-
Širina229,80 mm
-
Dubina10,40 mm
-
Broj jedinica horizontalno3
-
Broj jedinica vertikalno1
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5733
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL5733
Okvir 3-struki horizontalni, lumina intense, crni
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB